Publique sus productos
A25 Series Premier Low-carbon and Energy-saving LED Display
Absen

A25 Series Premier Low-carbon and Energy-saving LED Display

Traducido por Google,

Pantalla LED Premier Serie A25 de bajo consumo de carbono y bajo consumo energético, con un consumo inferior a 1 kWh/m² al día. Ofrece 10 años de garantía sin pago inicial y es ideal para espectáculos, vallas publicitarias, transporte público, deportes, etc., promoviendo una transición ecológica en la publicidad exterior.

Especificaciones
  • ·Energy saving,Less than 1 KWH/SQM per day

    ·Long-lasting Stability,extend up to 10 years

    ·10-second module swap,Power box modular design enables reuse

    of the cabinet frames

    ·Consistently outstanding display,undisturbed by environment

Especificaciones técnicas
  • Referenciaa-25-series
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de productosA25 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_23
  • Descripción Uniclass 2015Display screens
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 62 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLarge Display Screens
  • Número OmniClass23-19 11 25
  • Título OmniClass Display Screens

Disponibilidad en regiones

Norteamérica