Publique sus productos
CL V3 Series Visual Display
CL V3 Series Visual Display
CL V3 Series Visual Display
CL V3 Series Visual Display
CL V3 Series Visual Display
CL V3 Series Visual Display
CL V3 Series Visual Display
    Absen

    CL V3 Series Visual Display

    Traducido por Google,

    La serie Absen CL V3 es una pantalla COB insignia diseñada para ofrecer la máxima calidad de imagen. Integra un controlador híbrido PWM+PAM, un encapsulado HTB ultranegro de 9 capas, un algoritmo de gama de colores de doble capa y tecnología COB flip-chip para brindar un contraste de 30000:1, un brillo máximo de 1600 nits, una amplia gama cromática DCI-P3, una escala de grises fina de 22 bits y una frecuencia de actualización sin parpadeo de 7680 Hz. Con negros profundos, claridad antirreflejos, precisión cromática y fiabilidad a largo plazo, la CL V3 es ideal para tiendas de alta gama, vestíbulos corporativos, salas de exposición, salas de conferencias, cines privados y salas de control, redefiniendo las experiencias visuales premium.

    Especificaciones
      • Pixel Pitch: 0.93mm, 1.25mm
      • Panel Dimension: 600(W)*337.5(H)*29.8(D)mm
      • HTB Ultra-Black Packaging Technology
      • PWM+PAM Hybrid Super-Drive Technology
      • Wide Color Gamut Chip with Selected Algorithm
      • Adaptive Color Gamut Matching
      • 22-Bit Fine Grayscale
      • Refresh Rate Doubling Technology
      • Anti-Reflection & Anti-Glare Technology


    Especificaciones técnicas
    • Referenciacl-v3-series-visual-display
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de productosCL V3 Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-11
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_23
    • Descripción Uniclass 2015Display screens
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 62 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLarge Display Screens
    • Número OmniClass23-19 11 25
    • Título OmniClass Display Screens

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica