Publique sus productos
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
    Abstracta

    Scala Wall

    3.3 de 5 estrellas3.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Scala es una paráfrasis lúdica sobre hierro corrugado que emplea simultáneamente la funcionalidad de la forma. El diseño del absorbente de sonido Scala no solo se desarrolló por razones visuales, sino principalmente para contribuir a un paisaje sonoro más suave. El fieltro moldeado absorbe el sonido y la superficie en forma de onda rompe las ondas sonoras de manera efectiva. Scala es una interacción perfectamente simple entre material y forma. Scala se puede colgar en la pared o en el techo para reducir discretamente el nivel de ruido. Scala es 100 % reciclable y el tejido está aprobado por la etiqueta ecológica de la UE. Tamaño: 603×800, 1207×800, 603×1600, 1207×1600 mm, vertical u horizontal.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia19053000
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de productosScala
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFieltro
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCAbsorption filters
    • Código UNSPSC40161509
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
    • Número OmniClass23-27 65 00
    • Título OmniClass Equipment Acoustic Insulation
    • CSI UniFormat II CódigoE
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Oceanía África