Publique sus productos
Alumi floor 
Abstracta

Alumi floor 

Traducido por Google,
Alumi es una mampara independiente flexible tanto para la oficina como para las zonas públicas. El relleno acústico está hecho de lana mineral. El marco y el borde del Alumi están hechos de aluminio, lo que significa que es liviano y muy sólido. Alumi se puede utilizar como una unidad independiente o conectada entre sí. Ambos lados de la pantalla están cubiertos con fieltro absorbente de sonido comprimido.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaalumi_floor
  • Familia de productoAcoustic
  • Grupo de productosAlumi
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-27
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)63
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica Oceanía África