Publique sus productos
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella

    Acoustic Hanging Division Ornella

    Traducido por Google,

    Ornella es conocida por su diseño de inspiración oriental, basado en formas geométricas abstractas que se entrecruzan en todas direcciones. Si bien es un elemento acústico lúdico, conserva un toque de sofisticación que realzará la mayoría de los interiores, ya sean comerciales, corporativos u hospitalarios.

    Póngase en contacto con Impact Acoustic®

    Especificaciones
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colours

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahanging-division-ornella
    • Familia de productoAcoustic Room Dividers
    • Grupo de productosAcoustic Room Dividers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos