Publique sus productos
Soneo table 
Soneo table 
Soneo table 
    Abstracta

    Soneo table 

    Traducido por Google,
    La pantalla de mesa Soneo está suspendida de serie, está disponible en dos espesores diferentes, 50 y 30 mm respectivamente. Se fija al borde de la mesa mediante ajuste en ángulo. El biombo de mesa de 50 mm puede equiparse con un carril funcional con varios accesorios prácticos para el lugar de trabajo.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasoneo_table
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de productosSoneo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Oceanía África