Publique sus productos
50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4
50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4
50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4
50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4
50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4

    50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4

    Traducido por Google,

    Cabina de ducha de una sola pieza ANSI Tipo B para obra nueva. Dimensiones interiores: 122 cm x 7,6 cm, umbral de 10 cm, desagüe central, bridas de recepción empotradas dobles, suelo texturizado antideslizante, paredes totalmente reforzadas y acabado acrílico aplicado duradero con diseño de azulejos tipo metro. Garantía de 30 años. Fabricada en EE. UU. Incluye barras de apoyo, asiento de ducha plegable y paquetes de accesorios para cumplir con los requisitos FHA/ANSI Tipo B.

    Especificaciones
      • Outside Dimensions: 50” w x 38” d x 4 ¾”h
      • Dual recessed receiver flanges
      • 1-piece for new construction
      • 4" threshold
    Especificaciones técnicas
    • Referencia50-5-8-x-38-1-2-Freedom-ANSI-B-Shower-APF5038SH4
    • Familia de productoADA Showers
    • Grupo de productosANSI B Showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas