Cabina de ducha de cuatro piezas, compatible con las normas ADA y Título 24, ideal para remodelaciones. Dimensiones interiores: 152 cm x 76 cm (60" x 30"), umbral biselado de 19 mm (¾"), pendiente conforme a la Norma Título 24, desagüe central, base autoportante prenivelada, paredes totalmente reforzadas y acabado liso. 30 años de garantía. Fabricada en EE. UU. Se puede solicitar con asiento de ducha plegable, barras de apoyo y accesorios para cumplir con las directrices ADAAG.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |