Publique sus productos
Clip-Linear-Lsc-105
ACGI

Clip-Linear-Lsc-105

Traducido por Google,

Los sistemas lineales ACGI cuentan con dos series básicas: lineal abierta (LO) y lineal cerrada (LC). Ambos sistemas están disponibles en madera maciza o chapa de madera, según el tamaño de la tabla y los requisitos de diseño. Las longitudes típicas de las chapas son de 8' y 10' y algunas alcanzan los 12'. Las longitudes de la madera maciza dependen de la especie y el grado de la madera. Linear Closed Series 1 [LC1] está diseñado con un borde machihembrado para un techo o pared de tablones continuos. Los perfiles de revelación personalizados están disponibles además de nuestras cuatro opciones estándar. Los tablones LC1 normalmente se fabrican con madera maciza. También se puede usar material enchapado, pero el material del núcleo puede ser visible dependiendo del perfil de la junta. Los tablones LC1 estándar son 3
/4" de espesor (otros espesores disponibles previa solicitud). El ancho máximo de los tablones variará según la especie de madera. Los tablones LC1 se instalan usando clips ocultos (LSC-101). Las aplicaciones de cielo raso se suspenden de 15
Rejilla en T HD de ⁄16". Las aplicaciones de pared se fijan usando listones de revestimiento o de enrasado.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaclip_liear_lsc_105
  • Familia de productoLinear
  • Grupo de productosCeilings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)0.91
  • Ancho (mm)3.66
  • Profundidad (mm)5.72
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Número OmniClass23-15 19 23 11 11 17
  • Título OmniClass Mechanical Fasteners for Suspended Ceilings