Publique sus productos
4.5.3 TECHOS - Acondicionamiento acústico y decorativo registrable (FON+ y DECOR)
Pladur

4.5.3 TECHOS - Acondicionamiento acústico y decorativo registrable (FON+ y DECOR)

4.2 de 5 estrellas4.2(17 reseñas)
Techo registrable formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado revestida por una lámina prelacada en su cara vista. Dicha estructura forma una cuadrícula de 600 mm x 600 mm compuesta por perfiles de acero galvanizado Pladur® primarios, secundarios y angulares fijados mecánicamente en todo su perímetro. La estructura queda debidamente suspendida del forjado mediante anclajes, varilla roscada y piezas de cuelgue Pladur® TR, sobre la cual se apoyan las placas Pladur® FON+ o DECOR. Parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, etc. Montaje según recomendaciones Pladur®, norma UNE 102043 y requisitos CTE.
Especificaciones
  • Techos registrables que requieran un especial acondicionamiento acústico o uso decorativo para aulas, salas de juntas, bibliotecas, etc.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapladur_4_tec_4_53
  • Familia de producto4. Techos PLADUR®
  • Grupo de productos4.5. Acondicionamiento acústico y decorativo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Material secundarioEscayola
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Clasificación IFC Techo
  • Nombre UNSPSCGypsum board
  • Código UNSPSC30161509
  • Código Uniclass 2015Ss_30_25
  • Descripción Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniClass Ceiling Panels
  • CSI UniFormat II CódigoC3030
  • CSI UniFormat II TítuloCeiling Finishes