Publique sus productos
Woodwright Ceilings - Tavola

Woodwright Ceilings - Tavola

1.8 de 5 estrellas1.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
Vigas y deflectores Woodwright™ Tavola™
Con objetos espaciados linealmente en el techo, la serie de vigas y deflectores Tavola™ ofrece una solución ligera de vigas y deflectores de aluminio para espacios comerciales interiores. Disponibles en un número ilimitado de pinturas, enchapados y revestimientos con aspecto de madera, los deflectores y vigas Tavola ofrecen enmascaramiento, acústica y una estética sofisticada.

Características clave
  • Características clave
  • Perfiles ligeros de aluminio
  • Vigas de hasta 10' de largo
  • 3 patrones de perforación para una acústica elevada
  • Formas específicas del cliente
  • Disponible en pinturas y pinturas con aspecto de madera.
  • Disponible con chapas envueltas en perfil.
  • Sistema de soporte de rejilla en T 15/16 de servicio pesado estándar
  • Clase A resistente al fuego, según ASTM E-84
  • Sin COV: Sin urea-formaldehído añadido
  • Certificación GREENGUARD Gold
  • Alto contenido de aluminio reciclado
Especificaciones técnicas
  • Referenciahunterd-wood-tavola
  • Familia de productoSpecialty Ceilings
  • Grupo de productosWoodwright Ceilings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1914-06-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos