Paneles acústicos a base de celulosa CFAB
Los paneles acústicos de celulosa CFAB se fabrican con una mezcla única de fibras recicladas (65-75%). Ofrecen una solución ecológica para paneles acústicos. Son rentables, fáciles y seguros de manipular e instalar. La mayoría de los paneles se instalan en paredes o techos con adhesivos, pero también se pueden utilizar pasadores y arandelas. Las aplicaciones más comunes de los paneles de celulosa CFAB son en áreas donde la estética es menos importante o como soporte acústico para sistemas de lona tensada. Algunas aplicaciones típicas de los paneles CFAB incluyen aplicaciones industriales o mecánicas, cervecerías o salas de degustación, paneles absorbentes para detrás de lonas tensadas o paredes o techos de madera lineal/enlaminada, debajo de mesas y sillas, o en otras situaciones donde se busca una estética industrial o reciclada.
Aplicaciones:
Aplicaciones industriales o mecánicas donde un producto de bajo costo y alta absorción es más importante que la estética, cervecerías o salas de grifería, paneles absorbentes para detrás de telas tensadas o paredes o techos de madera lineales/enrejadas, debajo de mesas y sillas o en otras situaciones donde la habitación o el espacio busca una estética industrial/reciclada.
Composición del material: fibras textiles y de papel mezcladas - 65-75 % de contenido reciclado
Espesores: 1", 1,5" y 2"
Densidades disponibles:
1" 3 libras pcf
1,5" 3 libras pcf
1" 6 lb pcf (puede aplicarse un pedido mínimo)
1" 8 lb pcf (puede aplicarse un pedido mínimo)
2" 3 libras pcf
Tamaño estándar: 24" x 48"
Tamaños adicionales: ** 12" x 12", 24" x 24", ** 48" x 48", 48" x 96"
**Se aplican cantidades mínimas, llame para obtener más detalles.**
Seguridad del producto: Nuestros paneles de celulosa CFAB contienen retardantes de llama para garantizar la máxima seguridad en el aislamiento de edificios y cuentan con una clasificación de resistencia al fuego de Clase A. Para proteger contra la formación de moho, los paneles de celulosa CFAB contienen un fungicida registrado por la EPA. El CFAB no contiene partículas nocivas en el aire y no produce picazón ni irritación en la piel.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |