Publique sus productos
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Baffles
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Baffles
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Baffles
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Baffles
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Baffles
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Baffles
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Baffles

    Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Baffles

    Traducido por Google,

    Deflectores acústicos de algodón reciclado Echo Eliminator™
    Absorción acústica sostenible y de alto rendimiento

    Mejore la acústica y reduzca el eco en espacios grandes con los deflectores acústicos Echo Eliminator™ : el mismo rendimiento confiable de nuestros paneles Echo Eliminator, simplemente utilizados como deflector vertical. Fabricados con algodón reciclado y completamente libres de fibra de vidrio, estos deflectores ofrecen una solución de absorción acústica ecológica, económica y altamente efectiva.

    Ideales para gimnasios, auditorios, aulas, salas de espectáculos, cafeterías y más, los deflectores Echo Eliminator son ligeros, duraderos y fáciles de manejar. Disponibles en dos grosores y varios colores, se integran fácilmente en cualquier diseño.

    Características principales:

    • Material sostenible: Fabricado con fibras de algodón reciclado no tejidas.
    • Sin fibra de vidrio: seguro, no irritante y respetuoso con el medio ambiente.
    • Acústica superior: Excelente absorción de sonido a bajo costo.
    • Fácil instalación: ligero y fácil de colgar.
    • Diseño versátil: Disponible en espesores de 1" y 2"; tamaño estándar 48" x 24"
    • Opciones de color: Múltiples colores disponibles: beige, negro, gris claro, azul mármol, grafito, blanco
    • Plazos de entrega rápidos: entrega rápida y envío económico
    • Apto para LEED™: Contribuye a los créditos LEED™ para proyectos de construcción ecológica.

    Aplicaciones ideales:
    Gimnasios, Auditorios, Cafeterías, Aulas, Salas de Música, Arenas, Iglesias, Oficinas, Teatros, Restaurantes, Entornos de Audio Profesional, Instalaciones de Fabricación y más.

    Cree entornos más cómodos y acústicamente equilibrados con los deflectores Echo Eliminator™, donde el rendimiento, la sostenibilidad y la flexibilidad del diseño se unen.

    Especificaciones
    • Large, open spaces often struggle with excessive echo and reverberation. The Echo Eliminator™ Recycled Cotton Acoustical Baffles provide a sustainable, high‑performance solution to this challenge. Made from non‑woven recycled cotton fibers, these eco‑friendly acoustic solutions are completely free of fiberglass, safe to handle, and designed to deliver superior noise reduction at a cost‑effective price point.

      Lightweight and versatile, Echo Eliminator baffles are ideal for gymnasium noise control, auditorium acoustic treatment, classrooms, cafeterias, churches, and performance halls. Their design allows them to function as acoustic ceiling treatments, hanging sound absorbers, or suspended acoustical elements, blending seamlessly into a wide range of environments. Available in 1" and 2" thicknesses, with a standard size of 48" × 24", they can be specified in multiple colors—Beige, Black, Light Gray, Marble Blue, Graphite, and White—for customizable acoustic solutions that complement any interior.

      Performance is where Echo Eliminator excels. These high NRC acoustic treatments act as fiber‑free sound absorption systems, reducing reverberation and controlling reflections across a broad frequency range. They serve as broadband sound absorption solutions, eliminating flutter echo and improving speech intelligibility in spaces where clarity is critical. With Class A fire‑rated construction, they meet stringent safety standards while also qualifying as low‑VOC acoustic materials that contribute toward LEED credits and other sustainable acoustical solutions for green building projects.

      Installation is simple. Their lightweight acoustic design makes them easy to hang with minimal effort, whether used as vertical acoustic treatments, bonded cotton hanging absorbers, or sound‑absorbing hanging panels. Quick lead times and economical shipping ensure projects stay on schedule, while their durability supports long‑term use in high‑traffic facilities.

      From gym acoustic treatments to auditorium noise control, Echo Eliminator delivers high‑performance acoustic solutions that combine sustainability, safety, and design flexibility. These colored acoustic treatments are the trusted choice for architects, contractors, and facility managers seeking to create acoustically balanced environments without compromise.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaacoustical-surfaces-echo-baffles
    • Familia de productoSuspended Acoustical Baffles or Clouds
    • Grupo de productosHanging Baffles or Clouds
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2011-04-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)24
    • Ancho (pulgadas)48
    Información relacionada
    • Material principalCotton Fibers
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Código Uniclass 2015Ac_40_65_79
    • Descripción Uniclass 2015Sound controlling
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
    • Número OmniClass23-15 19 11
    • Título OmniClass Ceiling Baffles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica