Paneles acústicos de poliéster para paredes y techos Poly Max™
Acústica de alto rendimiento con diseño moderno e integridad de materiales
Los paneles acústicos Poly Max™ ofrecen una solución elegante y sostenible para controlar el eco y la reverberación en una amplia gama de ambientes interiores. Diseñados para ofrecer un rendimiento óptimo y una estética impecable, estos paneles son ideales para aplicaciones en paredes y techos en espacios comerciales, educativos, residenciales y acuáticos .
Materiales sostenibles para entornos exigentes
Fabricados con fibra de poliéster 100% (una mezcla de 60% PET reciclado posconsumo y 40% PET virgen), los paneles Poly Max son:
La composición básica del PET ofrece ventajas significativas sobre los materiales acústicos tradicionales:
Durabilidad comprobada en ambientes acuáticos y húmedos
Poly Max es especialmente adecuado para entornos con alta humedad y expuestos a sustancias químicas, como piscinas cubiertas y centros acuáticos:
Versatilidad de diseño
Los paneles Poly Max equilibran la asequibilidad y el atractivo arquitectónico con opciones de personalización que admiten diversas intenciones de diseño:
Tamaños, formatos y fácil instalación
Los tamaños estándar incluyen:
Disponibilidad de colores:
Opciones de montaje:
Ligero, seguro de manipular y fácil de cortar en el campo , Poly Max hace que la instalación sea rápida, limpia y eficiente, ya sea en techos, paredes o en diseños arquitectónicos complejos.
Clasificación de seguridad contra incendios
La solución acústica ideal para interiores de alto diseño y alto rendimiento
Si está diseñando una oficina corporativa de vanguardia, un espacio educativo colaborativo o un centro acuático rico en humedad, Poly Max™ ofrece un rendimiento acústico sustentable, una durabilidad robusta del material y una estética personalizable , todo en una solución confiable.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |