Publique sus productos
Quiet Liner™ - Recycled Cotton Duct Liner

Quiet Liner™ - Recycled Cotton Duct Liner

Traducido por Google,

Quiet Liner™: aislamiento acústico y térmico avanzado para conductos
Diseñado para el rendimiento. Diseñado para la comodidad.

Quiet Liner™ es un revestimiento acústico de fibra natural de alto rendimiento, desarrollado específicamente para sistemas de conductos de climatización (HVAC). Fabricado con fibras de algodón reciclado, este aislamiento sin fibra de vidrio ofrece una absorción acústica y un control térmico excepcionales, ideal para proyectos que priorizan la comodidad de los ocupantes, la salud ambiental y la sostenibilidad.

Quiet Liner™ cuenta con un revestimiento de malla negra, resistente al fuego y duradero en la superficie de la corriente de aire, lo que mejora la resistencia e integridad del producto. Tanto el revestimiento como el revestimiento están tratados con un agente antimicrobiano registrado por la EPA para resistir el crecimiento microbiano y garantizar la higiene del sistema a largo plazo.

Beneficios clave:

  • Reducción de ruido superior : excelente absorción de sonido en un amplio rango de frecuencias
  • Eficiencia térmica : minimiza la pérdida y ganancia de calor, mejorando el rendimiento del sistema HVAC.
  • Clasificación contra incendios Clase A : cumple con los estándares críticos de seguridad contra incendios para instalaciones comerciales
  • Calidad de aire interior saludable : libre de formaldehído y fibra de vidrio; sin picazón ni irritación de la piel.
  • Baja resistencia del aire : mantiene el flujo de aire y la eficiencia del sistema.
  • Protección antimicrobiana : ayuda a prevenir la acumulación de moho, hongos y bacterias.

Quiet Liner™ es la opción ideal para profesionales que exigen rendimiento sin concesiones: perfecto para entornos sensibles al ruido, como oficinas, escuelas, centros de atención médica y desarrollos de uso mixto.

Especificaciones
  • The Quiet Liner™ – Advanced Acoustic and Thermal Duct Insulation is engineered to deliver comfort, performance, and sustainability in HVAC systems. Made from recycled cotton fibers, this fiberglass-free HVAC acoustic liner provides both noise absorption insulation and thermal efficiency, making it a reliable choice for projects focused on occupant well‑being and environmental health.

    With its durable black scrim facing, Quiet Liner™ functions as a black-faced acoustical absorber while resisting microbial growth thanks to an EPA‑registered antimicrobial treatment. As a Class A fire-rated duct liner, it meets critical safety standards while maintaining low air-resistance acoustic insulation to support airflow and system efficiency.

    This cotton fiber acoustical absorber is formaldehyde‑free, non‑allergenic, and non‑irritant, ensuring healthy indoor air quality. It is ideal for ductwork acoustic treatment in offices, schools, healthcare facilities, and industrial spaces, where both mechanical room sound control and thermal efficiency acoustic insulation are essential.

    Available in rolls and sheets, Quiet Liner™ serves as a versatile solution for retrofit ductwork acoustic treatment, industrial and commercial HVAC sound control, and green building acoustic insulation (LEED‑friendly) applications. By combining natural fiber acoustics with proven durability, Quiet Liner™ offers professionals a dependable way to achieve excellent noise absorption (high NRC options) and long‑term system performance.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacoustical-surfaces-quiet-liner
  • Familia de productoAcoustical Wall Treatment
  • Grupo de productosAcoustical Panels
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2011-04-21
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)48
Información relacionada
  • Material principalCotton Fibers
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Techo
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_78_02
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic duct linings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 21 35
  • Título OmniClass Acoustical Ceiling Treatment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica