Publique sus productos
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels

    Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels

    Traducido por Google,

    Paneles acústicos microperforados Silk Metal™
    Techos y paredes arquitectónicos con absorción acústica de alto rendimiento

    Silk Metal™ es una línea premium de paneles de aluminio microperforados para techos y paredes, diseñados para ofrecer una estética elegante y un rendimiento acústico excepcional. Con un acabado suave similar a la tela y una alta clasificación NRC de 0.80 (no requiere revestimiento acústico), estos paneles están diseñados para reducir el eco, controlar las reflexiones sonoras y gestionar las interferencias electromagnéticas y térmicas.

    A diferencia de los paneles de metal perforado tradicionales, Silk Metal™ utiliza un proceso patentado de microperforación en ángulo, que optimiza la absorción del sonido y permite capacidades mejoradas de AEMIC (control de interferencia acústica y electromagnética).

    Características principales

    • NRC 0.80 (ASTM C423) sin revestimiento añadido
    • Acabado superficial suave y sedoso.
    • Paneles reversibles para flexibilidad de instalación
    • Disponible en baldosas tegulares o planas.
    • Integración rápida en sistemas de rejilla estándar de 15/16"
    • Acabados personalizables: blanco, negro, anodizado transparente o acabado laminado.
    • Uso en interiores o exteriores, certificado para viento a escala 14.
    • Adecuado para techos empotrados, paredes encajables, sistemas de enganche y deflectores.
    • Tamaños disponibles de hasta 24" x 76"

    Aplicaciones
    Ideal para espacios sensibles acústica y visualmente:
    Restaurantes · Oficinas · Salas de conferencias · Teatros · Estudios · Aeropuertos · Hospitales · Aulas · Hoteles · Espacios comerciales · Vestíbulos · Discotecas · Piscinas · Museos · Centros de tránsito

    Presupuesto

    • Material: Aluminio microperforado
    • Tamaños de los paneles:

    Azulejos tegulares: 23-3/4" x 23-3/4" (1/2" o 5/8" de espesor)

    Paneles planos: hasta 50" x 118"

    Deflectores colgantes: 4" x 20" x 48"

    • Detalles del borde: plano, tegular
    • Opciones de acabado: blanco, negro, anodizado transparente, acabado laminado (listo para recubrimiento en polvo)

    Configuraciones del sistema

    • Techos empotrados
    • Techos ocultos a presión
    • Sistemas de enganche
    • Deflectores colgantes
    • Paneles de pared
    Especificaciones
    • The Silk Metal™ Micro‑Perforated Acoustic Panels bring a new level of refinement to architectural acoustics, merging the precision of engineered perforated metal panels with the warmth and softness of a fabric‑like finish. Designed for ceilings and walls, these panels deliver high‑end architectural acoustics without relying on traditional liners, functioning as true micro‑perforated metal sound absorbers with an impressive NRC of 0.80. Their patented angled perforation pattern transforms lightweight aluminum into highly effective sound‑absorbing metal, offering both acoustic control and advanced AEMIC performance for electromagnetic and heat interference management.

      From the moment they’re installed, Silk Metal™ panels elevate a space visually and acoustically. As decorative acoustic metal elements, they introduce a clean, modern aesthetic while functioning as premium interior acoustics solutions for environments where clarity and comfort matter. Their reversible construction and compatibility with standard grid systems make them adaptable as acoustic metal tiles, architectural metal ceiling and wall panels, or even hanging baffles in open‑volume spaces.

      Unlike conventional systems, these micro‑perforated metal panels are entirely non‑fibrous acoustical panels, offering a hygienic, easy‑to‑clean surface ideal for sensitive environments. This makes them especially valuable as metal acoustic panels for healthcare facilities, airports, museums, and other high‑traffic spaces where durability and cleanliness are essential. Their durable and impact‑resistant metal finish withstands daily wear, while the aluminum construction ensures moisture‑resistant and cleanable panels suitable for indoor or outdoor use—even in pool areas or humid climates.

      Architects appreciate their versatility. Silk Metal™ can be specified as premium acoustic metal tiles, decorative metal acoustic panels, or metal acoustical treatment panels integrated into modular metal panel systems. Whether installed as lay‑in ceilings, concealed snap‑in systems, hook‑on walls, or suspended baffles, they provide broadband absorption for speech clarity and consistent performance across a wide frequency range. Their high NRC performance with micro‑perforations ensures that even large, reflective spaces—conference rooms, theaters, lobbies, nightclubs, classrooms, and transit hubs—benefit from controlled reverberation and improved intelligibility.

      With options for White, Black, Clear Anodized, or Mill Finish, Silk Metal™ panels adapt easily to any design palette, functioning as both architectural‑grade acoustic metal tiles and visually striking design elements. Their Class A fire rating further reinforces their role as Class A fire‑rated metal acoustic panels suitable for demanding commercial and institutional environments.

      Silk Metal™ Micro‑Perforated Acoustic Panels offer a rare combination of beauty, resilience, and acoustic precision—an elevated solution for designers seeking high‑performance perforated metal absorbers that enhance both the sound and the style of modern architectural spaces.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaacoustical-surfaces-silk-metal
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de productosCeiling and Wall Panels
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2013-08-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)24
    • Ancho (pulgadas)24
    • Profundidad (pulgadas)0.62
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCAcoustical insulation
    • Código UNSPSC30141601
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Finishes
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica