Publique sus productos
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber
CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber

    CURVE diffusors™ - Phase-Coherent diffusion, built in bass trap, mid-high internal absorber

    Traducido por Google,

    El sistema difusor acústico CURVE™
    Sonido natural. Estilo arquitectónico. Precisión acústica.

    El sistema de difusores CURVE™ ofrece una solución elegante y de alto rendimiento para diseñar espacios acústicamente precisos. Los tres modelos de difusores líderes en la industria combinan a la perfección rendimiento acústico y flexibilidad de diseño, lo que los hace ideales para estudios, salas de escucha, espacios de interpretación, interiores comerciales y entornos residenciales de alta gama.

    El difusor curvo presenta un diseño innovador de fase coherente con una curva de radio constante que garantiza una difusión natural y uniforme sin la rejilla de fase ni la distorsión comunes en los difusores de residuo cuadrático tradicionales. Una membrana de absorción de graves integrada con carga de masa de vinilo extiende su rendimiento a las frecuencias bajas, cubriendo tanto la difusión de frecuencias medias-altas como el control de graves en una elegante unidad.

    Beneficios del producto:

    • Control acústico de doble función: difunde frecuencias medias a altas (300 Hz–20 kHz) y absorbe frecuencias bajas (40–300 Hz) a través de una membrana de vinilo cargada en masa incorporada
    • Materiales seguros y sostenibles: Sin fibra de vidrio ni espuma; relleno con núcleo acústico de algodón reciclado
    • Configuraciones flexibles: La altura modular de 42" permite apilar o alternar orientaciones en paredes y techos
    • Arquitectónicamente refinado: disponible en una gama de colores estándar, telas de primera calidad y enchapados de madera para combinar con cualquier estética de diseño.
    • Fácil instalación: incluye grapas y herrajes de montaje; soportes de suelo opcionales disponibles
    • Sin comprometer el rendimiento: elimina el eco de vibración, las ondas estacionarias y la distorsión de fase

    Componentes del sistema Curve:

    • Difusores de curva (con membrana absorbente diafragmática de vinilo):
      • Pequeño: 1" de ancho x 42" de alto x 5" de profundidad (opciones personalizadas disponibles, llame para obtener más detalles)
      • Mediano: 21" de ancho x 42" de alto x 7" de profundidad (opciones personalizadas disponibles, llame para obtener más detalles)
      • Curve Deluxe: 14” de ancho x 46” de alto × 5” de profundidad

    Aplicaciones:
    Perfecto para cualquier entorno donde la calidad del sonido es importante:

    • Estudios de grabación, salas de control, cabinas de transmisión
    • Cines en casa, salas de postproducción, escenarios Foley
    • Salas de espectáculos, iglesias, espacios de ensayo.
    • Salas de juntas, aulas, oficinas, museos y entornos minoristas.

    Opciones de color y acabado:
    Colores en stock: varían según el difusor; llame para obtener más detalles
    Colores de tela personalizados y acabados de chapa de madera disponibles a pedido.

    El sistema CURVE™ es una forma natural, visualmente impactante y asequible de transformar habitaciones comunes en espacios acústicos profesionalmente precisos y con sonido equilibrado.

    Especificaciones
    • The CURVE Acoustical Diffuser System™ was created to bring natural‑sounding acoustics panels into spaces where precision and design must coexist. Unlike traditional quadratic‑residue designs that often introduce phase grating or distortion, we manufacturer phase‑coherent diffusers with a constant‑radius curve, ensuring smooth, even dispersion of sound. This makes our system one of the most advanced sound diffusers available today, trusted by professionals who demand accuracy and elegance in equal measure.

      At its core, the CURVE product line is more than just a series of diffuser options. Each unit integrates a mass loaded vinyl diaphragmatic absorber, transforming it into a combined diffusion and bass absorption panel. This dual‑function design diffuses mid‑to‑high frequencies while effectively and measurably absorbing low frequencies, eliminating flutter echo, standing waves, and phase distortion. As a result, the CURVE diffusers function as both flutter‑echo control panels and broadband acoustic diffusors, delivering balanced sound across the spectrum.

      Flexibility is built into the design. Available in multiple sizes—including small, medium, and deluxe— they can be configured as custom diffuser panels or stacked modularly to suit walls and ceilings. Designers can specify decorative acoustic diffusors with premium fabrics, wood veneers, or custom colors, making them equally at home in recording studio diffusers, home theater diffusers, or studio acoustic diffusers for professional control rooms.

      Applications span every environment where sound quality matters. The CURVE diffusers have become a staple in professional studio acoustic treatment, from mixing room diffusion panels and mastering room acoustic treatments to podcast room acoustic diffusion and broadcast studio acoustic diffusors. Enthusiasts appreciate their role as audiophile room diffusion panels, while architects specify them for diffusion panels for recording studios, home studio diffusors, and acoustic diffusers for balanced room acoustics in performance halls, churches, classrooms, and boardrooms.

      Installation is straightforward, with mounting cleats, hardware, and optional floor stands included. Once in place, CURVE panels deliver studio acoustic diffusers performance without compromise, transforming ordinary rooms into sonically balanced spaces. Their ability to serve as surround‑sound diffusion panels for theaters or acoustic diffusion panels for museums and retail environments underscores its versatility.

      The Curve System acoustic diffusers embody the perfect union of science and style. They not only solve acoustic challenges but also accentuate interiors with architectural refinement. For projects demanding custom diffuser panels that combine technical precision with aesthetic appeal, the CURVE diffuser system is the clear choice.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaacoustical-surfaces-the-curve-system
    • Familia de productoAcoustical Wall Treatment
    • Grupo de productosAcoustical Panels
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2013-06-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFixed Sound-Reflective Panels
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniClass Acoustical Wall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica