Publique sus productos
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels

    Envirocoustic™ Wood Wool Acoustical Panels

    Traducido por Google,

    Paneles acústicos de lana de madera Envirocoustic™
    Rendimiento ecológico – Flexibilidad de diseño – Absorción acústica superior
    Los paneles de lana de madera Envirocoustic™ son paneles acústicos de alto rendimiento y respetuosos con el medio ambiente, diseñados para satisfacer las necesidades de la arquitectura y el diseño acústico modernos. Fabricados con una mezcla sostenible de fibras de madera natural, cemento Portland y agua, estos paneles de fibra de madera cementicia ofrecen una excelente absorción acústica y una versatilidad de diseño inigualable.

    Los paneles de lana de madera Envirocoustic™ cuentan con la certificación Cradle to Cradle Certified®, lo que confirma su cumplimiento de rigurosos estándares de salud de los materiales, responsabilidad ambiental y circularidad del producto, lo que los convierte en una opción ideal para proyectos que priorizan la sostenibilidad y los objetivos de construcción ecológica.

    Disponibles como paneles de pared, placas de techo, nubes y deflectores, los productos de lana de madera Envirocoustic™ son ideales para reducir el eco y la reverberación en una amplia gama de entornos, desde espacios educativos y comerciales hasta espacios de hostelería, cívicos y culturales. Los paneles se ofrecen en una amplia selección de grosores, opciones, colores y acabados, incluyendo paneles Designs con corte de precisión en V que ofrecen un rendimiento acústico excepcional y un atractivo visual.

    Producidos en una planta de producción de vanguardia que ofrece tolerancias dimensionales y una consistencia de fibra líderes en la industria, estos paneles ofrecen una superficie lisa y refinada, permitiendo una instalación de borde a borde, brindando una estética moderna y sin costuras. Disponemos de opciones de paneles de relleno para aplicaciones que requieren una mayor absorción acústica, ofreciendo algunos de los índices de rendimiento más altos de la categoría.

    Todo el mecanizado, la pintura y la personalización se realizan internamente, lo que garantiza una calidad constante, plazos de entrega rápidos y un inventario confiable en nuestra gama completa de productos.

    Beneficios clave:
    • Excelente absorción acústica y reducción del eco.
    • Certificado Cradle to Cradle® por sostenibilidad verificada y transparencia de materiales
    • Altamente duradero y dimensionalmente estable.
    • Disponible en colores, tamaños y patrones personalizados.
    • Fabricado con materiales sostenibles.
    • Fabricado con precisión para instalaciones limpias y sin costuras
    • Superior suavidad de la superficie y uniformidad de la fibra.

    Para obtener recomendaciones específicas para su proyecto o para obtener más información sobre cómo los paneles de lana de madera Envirocoustic™ pueden respaldar sus objetivos acústicos y de diseño, comuníquese directamente con nuestro equipo.

    Especificaciones
    • The Envirocoustic™ Wood Wool Acoustic Panels combine eco‑friendly acoustic décor with superior performance, offering architects and acoustical designers a solution that is both sustainable and design‑forward. Manufactured from natural wood fibers, Portland cement, and water, these cementitious wood‑fiber acoustical products deliver reliable wall sound absorption and reverberation control while supporting green building acoustic materials initiatives.

      Certified Cradle to Cradle®, Envirocoustic™  Wood Wool panels meet rigorous standards for material health, environmental responsibility, and product circularity. This makes them ideal for projects prioritizing sustainable acoustics, whether in schools, civic facilities, hospitality spaces, or cultural venues. Their composition as low‑VOC acoustic solutions ensures healthier indoor environments without compromising durability.

      Versatility is a hallmark of the system. Wood Wool panels can be specified as architectural acoustic treatments, wood wool ceiling tiles, acoustic wall cladding, or decorative acoustic surfaces, adapting seamlessly to classrooms, auditoriums, offices, and restaurants. Options include precision V‑groove cut designs that combine sound absorption performance with striking visual appeal, ensuring both function and aesthetics.

      Produced in a state‑of‑the‑art facility, Envirocoustic™ Wood Wool achieves industry‑leading dimensional tolerances and fiber consistency. The result is a smooth, refined surface that allows for edge‑to‑edge installation, creating a seamless modern aesthetic. For projects requiring enhanced performance, backfill acoustic options are available, delivering some of the highest NRC ratings in the category.

      Durability and safety are built in. These impact‑resistant acoustic solutions are Class A fire‑rated acoustic products, resisting microbial growth and ensuring long‑term reliability in high‑traffic environments. Offered in a wide range of thicknesses, sizes, and finishes—including colored acoustic treatments—they can be tailored to any architectural vision.

      By combining wood fiber sound technology with high NRC acoustic performance, Envirocoustic™ Wood Wool Acoustic Panels provide a solution that balances sustainability, safety, and design flexibility. They are the customizable acoustic panels that transform reverberant spaces into comfortable, acoustically balanced environments—ideal for schools, auditoriums, and modern architectural projects.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaenvirocoustic-wood-wool
    • Familia de productoAcoustical Wall Treatment
    • Grupo de productosAcoustical Panels
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-05-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)96
    • Ancho (pulgadas)24
    • Profundidad (pulgadas)1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioCementoso
    • Peso Neto (kg)35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Treatment
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniClass Acoustical Wall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica