Lana de madera Envirocoustic™: paneles acústicos de relleno para techos y paredes
Paneles de fibra de madera cementicia con respaldo acústico de celulosa integrado
Los paneles de relleno de lana de madera Envirocoustic™ combinan la estética natural de la fibra de madera con un rendimiento acústico avanzado. Con un respaldo acústico de fibra de celulosa integrado, estos paneles compuestos ofrecen una mejor absorción acústica y una clasificación NRC más alta, lo que reduce eficazmente el eco y la reverberación en una amplia gama de entornos.
Ideales para centros educativos, edificios públicos, restaurantes y otros espacios sensibles al ruido, los paneles Envirocoustic™ tienen clasificación de resistencia al fuego Clase A y cumplen con la norma NFPA 286. Los paneles se fabrican con una mezcla sostenible de fibra de madera, cemento Portland y agua, lo que los convierte en una opción ecológica que no compromete el rendimiento ni la flexibilidad del diseño.
Disponibles en una variedad de tamaños, formas y colores, los paneles se adaptan a prácticamente cualquier estilo arquitectónico o concepto de interior. Su instalación es sencilla: los paneles se montan directamente sobre el sustrato sin necesidad de listones de enrasar, lo que simplifica el proceso y reduce los costes de mano de obra.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |