Publique sus productos
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle
Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle

    Envirocoustic™ Wood Wool - Baffle

    Traducido por Google,

    Deflectores acústicos de techo de lana de madera Envirocoustic™
    Alto rendimiento • Sostenible • Diseño vanguardista Control de sonido

    Los paneles acústicos de techo Envirocoustic™ de lana de madera ofrecen una combinación moderna de rendimiento acústico, sencillez de materiales y responsabilidad ambiental. Diseñados para espacios donde los paneles de fijación directa resultan poco prácticos, estos paneles suspendidos aportan ritmo visual a la vez que reducen significativamente el eco y la reverberación en entornos exigentes, como restaurantes, gimnasios, auditorios, edificios industriales y salas de espectáculos.

    Fabricados con una mezcla natural de fibra de madera, cemento Portland y agua , los paneles acústicos de lana de madera Envirocoustic ofrecen una absorción acústica excepcional y una gran durabilidad. Como producto certificado Cradle to Cradle Certified® , respaldan las iniciativas de construcción sostenible y pueden contribuir a los objetivos de los proyectos LEED. Además, cumplen con las normas de emisiones de COV del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) , lo que garantiza una calidad del aire interior saludable.

    La seguridad es primordial: Los deflectores de lana de madera Envirocoustic cuentan con clasificación de resistencia al fuego Clase A y superan la rigurosa prueba de fuego en esquinas de habitaciones NFPA 286 , lo que permite su uso seguro en una amplia gama de aplicaciones comerciales e institucionales. Son altamente resistentes al crecimiento microbiano y fúngico, lo que los hace idóneos para entornos de alto tránsito y alta humedad.

    Disponibles en diversos grosores, tamaños, formas y colores —incluidos acabados en blanco imprimación y pintura aplicada en fábrica—, estos deflectores se adaptan a prácticamente cualquier diseño. Cada panel tiene un acabado en ambas caras e incluye una cara A y una cara B con una sutil variación de textura natural, característica de la fibra de madera auténtica. Las inserciones de PVC instaladas en fábrica simplifican la suspensión y garantizan una alineación y un rendimiento acústico uniformes.

    Aplicaciones
    Ideal para:
    • Escuelas y edificios cívicos (gimnasios, aulas, auditorios, salas de música y de banda)
    • Restaurantes, bares, espacios para eventos
    • Instalaciones deportivas y de entretenimiento
    • Centros de convenciones, lugares de culto
    • Campos de tiro
    • Instalaciones de fabricación, industriales y almacenes
    • Garajes de estacionamiento, aeropuertos y otros espacios de gran volumen

    Composición del material
    • Fibra de madera, cemento Portland, agua
    • Puede producirse una variación natural del color debido al contenido de fibra de madera.

    Opciones de grosor
    • 1"
    • Microhilo de 1"
    • 1-3/8"
    • 2"

    Tamaños
    • Estándar: 12" × 48", 24" × 48"
    • Personalizado: Hasta 24" × 96"

    Perfiles de borde
    • Cuadrado
    • Biselado

    Acabados
    • Blanco imprimado
    • Pintado
    Ambas caras acabadas; los paneles son direccionales con variación de textura en el lado A y el lado B.

    Instalación
    • Suspendido de la estructura mediante otros elementos (insertos de PVC suministrados de fábrica)

    Especificaciones
    • The Envirocoustic™ Wood‑Wool Acoustic Ceiling Baffles bring together acoustic precision, architectural style, and environmental responsibility. Designed for spaces where direct‑attach solutions aren’t practical, these suspended elements create visual rhythm while delivering powerful ceiling sound absorption. From restaurants and gymnasiums to auditoriums, industrial facilities, and entertainment venues, they transform large, noisy environments into balanced, comfortable spaces.

      Crafted from a natural blend of wood fiber, Portland cement, and water, Envirocoustic™ baffles offer the durability of cementitious wood fiber acoustics with the warmth of natural fiber acoustics. As a Cradle to Cradle Certified® product, they support green building acoustic materials initiatives and contribute to LEED project goals. Meeting California Department of Public Health VOC standards, they qualify as low‑VOC acoustic solutions, ensuring healthier indoor air quality.

      Safety and resilience are built in. These impact‑resistant acoustic treatments are Class A fire rated and pass the NFPA 286 room‑corner fire test, making them suitable for high‑traffic and high‑moisture environments. Resistant to microbial and fungal growth, they perform reliably in demanding applications such as convention centers, warehouses, airports, and sports venues.

      Design flexibility is a hallmark of Envirocoustic™ Wood Wool baffles. Available in multiple thicknesses, sizes, and edge profiles, they can be specified as decorative acoustic features, architectural baffles, or sound‑absorbing ceiling elements. Finishes range from primed white to factory‑applied painted colors, with options for colored acoustic treatments that complement any interior concept. Each unit is finished on both sides, with subtle texture variation characteristic of real wood fiber, and factory‑installed PVC inserts simplify suspension while ensuring consistent alignment.

      Performance is uncompromising. These high NRC acoustic solutions function as reverberation control treatments, echo reduction systems, and noise control designs that improve speech intelligibility and reduce fatigue in classrooms, offices, studios, and public spaces. Whether specified as studio acoustic treatments, vertical acoustic elements, or acoustical hanging systems, Envirocoustic™ delivers reliable results across a wide range of environments.

      By combining eco‑friendly acoustic design with sustainable acoustic solutions, Envirocoustic™ Wood‑Wool Ceiling Baffles embody the future of design‑friendly ceiling acoustics. They are the versatile choice for architects, engineers, and facility managers seeking to balance performance, safety, and aesthetics in one sustainable product.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaenvirocoustic-wood-wool-baffle
    • Familia de productoSuspended Acoustical Baffles or Clouds
    • Grupo de productosHanging Baffles or Clouds
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-11-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioCementoso
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21 35
    • Título OmniClass Acoustical Ceiling Treatment