Publique sus productos
Envirocoustic™ Wood Wool – Ceiling Cloud
Envirocoustic™ Wood Wool – Ceiling Cloud
Envirocoustic™ Wood Wool – Ceiling Cloud
Envirocoustic™ Wood Wool – Ceiling Cloud
Envirocoustic™ Wood Wool – Ceiling Cloud

    Envirocoustic™ Wood Wool – Ceiling Cloud

    Traducido por Google,

    Nubes de techo de lana de madera Envirocoustic™

    Los paneles acústicos de lana de madera Envirocoustic™ ofrecen una solución sofisticada y de alto rendimiento para arquitectos, ingenieros acústicos, consultores, contratistas y especificadores que buscan controlar el eco y la reverberación en espacios abiertos o con acústica compleja. Fabricados con tres ingredientes naturales —fibra de madera, agua y cemento Portland—, estos paneles ecológicos proporcionan una absorción acústica excepcional y reducen el impacto ambiental. Además, cuentan con la certificación Cradle to Cradle®, que promueve el uso de materiales circulares y contribuye a un diseño sostenible.

    Diseñados para espacios donde la instalación directa en techos o paredes resulta poco práctica, los paneles acústicos de lana de madera Envirocoustic ofrecen un control acústico flexible y visualmente atractivo. Ideales para restaurantes, aulas, oficinas, salas de música, teatros y entornos comerciales, estos paneles cumplen con la clasificación de resistencia al fuego Clase A, la norma NFPA 286 y los estándares de emisiones de COV del Departamento de Salud Pública de California. Su resistencia al crecimiento microbiano y fúngico garantiza una mayor durabilidad y los hace idóneos para instalaciones públicas o privadas que buscan soluciones para la certificación LEED.

    La fabricación de precisión garantiza que los paneles acústicos mantengan dimensiones consistentes, un grosor uniforme y bordes definidos, lo que permite una integración arquitectónica impecable. Disponibles en una amplia gama de tamaños, formas y colores personalizados, los paneles acústicos de techo Envirocoustic se adaptan a prácticamente cualquier diseño, ofreciendo tanto rendimiento acústico como un gran impacto visual. Su instalación se realiza suspendiendo los paneles de una rejilla en T de 3,8 cm (1-1/2") insertada en ranuras prefabricadas para un montaje seguro y sencillo.

    Aplicaciones ideales
    Escuelas, instalaciones cívicas, gimnasios, aulas, auditorios, espacios de práctica musical, restaurantes, bares, instalaciones deportivas y de entretenimiento, centros de convenciones, lugares de culto, campos de tiro, instalaciones industriales, estacionamientos, aeropuertos y otros entornos reverberantes.

    Composición del material
    Fibra de madera, cemento Portland y agua
    ( La fibra de madera natural puede presentar ligeras variaciones de color. )

    Espesores disponibles
    1-3/8"
    2"

    Tamaños disponibles
    Estándar:
    24" × 48"
    24" × 96"

    Costumbre:
    Hasta 24" × 96"

    Detalle del borde
    Cuadrado
    Biselado

    Acabados
    Imprimado transparente • Imprimado blanco • Pintado

    Método de instalación
    Suspensión realizada por terceros mediante una rejilla en T para paneles de yeso de 1-1/2" insertada en ranuras fresadas de fábrica.

    Especificaciones
    • The Envirocoustic™ Wood Wool Ceiling Clouds redefine how architects and acoustical designers approach sound control in large, reverberant spaces. Crafted from three simple, natural ingredients—wood fiber, Portland cement, and water—these cementitious wood fiber clouds combine durability with eco‑friendly acoustic ceiling solutions that deliver exceptional ceiling sound absorption while supporting sustainable building practices. As a Cradle to Cradle Certified® product, they embody green building acoustic products that contribute to LEED goals and circular material use.

      Designed for environments where direct mounting isn’t practical, Envirocoustic™ Wood Wool clouds functions as suspended acoustic elements that add visual rhythm while reducing echo and reverberation. From restaurants and classrooms to auditoriums, gymnasiums, and convention centers, these architectural acoustic clouds provide reliable performance with high NRC acoustic absorption, making them ideal for both public and private facilities.

      Safety and resilience are built in. Envirocoustic™ meets Class A fire standards, complies with NFPA 286, and qualifies as low‑VOC acoustic ceiling solutions. Resistant to microbial and fungal growth, they are suitable for high‑traffic and high‑moisture environments such as airports, industrial facilities, and sports venues. Their durability ensures long‑term reliability, even in demanding applications.

      Design flexibility is a hallmark of the system. Available in multiple thicknesses, sizes, and edge profiles, Envirocoustic™ can be specified as decorative acoustic ceiling clouds, customizable acoustic clouds, or modern acoustic ceiling elements tailored to any architectural vision. Finishes range from primed clear and white to painted options, while subtle natural texture variations highlight the authenticity of real wood fiber.

      Installation is streamlined. Precision manufacturing ensures consistent dimensions and clean edges, while factory‑routed slots allow suspension from a 1‑1/2" drywall T‑grid for secure mounting. Whether used as sound absorption ceiling clouds, reverberation reduction clouds, or impact‑resistant acoustic clouds, Envirocoustic™ integrates seamlessly into architectural designs while delivering measurable acoustic improvements.

      By combining wood wool acoustic technology with natural sound‑absorbing ceiling elements, Envirocoustic™ offers a solution that balances sustainability, safety, and aesthetics. It is the versatile choice for architects, engineers, and contractors seeking sustainable acoustic clouds that transform noisy environments into comfortable, acoustically balanced spaces.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaenvirocoustic-wood-wool-ceiling-cloud
    • Familia de productoSuspended Acoustical Baffles or Clouds
    • Grupo de productosHanging Baffles or Clouds
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-11-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioCementoso
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21 35
    • Título OmniClass Acoustical Ceiling Treatment