Publique sus productos
Envirocoustic™ Wood Wool Lay-In Ceiling Tiles
Envirocoustic™ Wood Wool Lay-In Ceiling Tiles
Envirocoustic™ Wood Wool Lay-In Ceiling Tiles
Envirocoustic™ Wood Wool Lay-In Ceiling Tiles
Envirocoustic™ Wood Wool Lay-In Ceiling Tiles

    Envirocoustic™ Wood Wool Lay-In Ceiling Tiles

    Traducido por Google,

    Placas de techo de lana de madera Envirocoustic™

    Las placas de techo Envirocoustic™ de lana de madera ofrecen a arquitectos, consultores acústicos, ingenieros, contratistas y especificadores una solución sostenible y de alto rendimiento para controlar el eco y la reverberación en una amplia gama de entornos. Fabricadas con solo tres ingredientes naturales —fibra de madera, agua y cemento Portland— estas placas ecológicas proporcionan una absorción acústica excepcional y cumplen con las normas medioambientales actuales. Además, cuentan con la certificación Cradle to Cradle®, lo que refuerza su papel en el diseño de materiales circulares y responsables, y apoya los programas de construcción sostenibles.

    Diseñadas para un rendimiento óptimo, las placas de lana de madera Envirocoustic para instalación en frío cuentan con clasificación de resistencia al fuego Clase A, cumplen con la norma NFPA 286 y con los requisitos de emisiones de COV del Departamento de Salud Pública de California, lo que contribuye a la certificación LEED. Su resistencia inherente al crecimiento microbiano y fúngico las hace ideales para espacios públicos y privados exigentes.

    Su fabricación de precisión garantiza un grosor uniforme, dimensiones precisas y bordes rectos y definidos para un acabado impecable. Los tamaños estándar se instalan fácilmente en una rejilla en T de alta resistencia de 15/16", lo que permite una instalación rápida y un ajuste seguro. Para proyectos que requieren un mayor rendimiento acústico, las placas se pueden combinar con un soporte acústico de celulosa para aumentar aún más la absorción del sonido.

    Disponibles en múltiples grosores y opciones de acabado —incluidos imprimación transparente, imprimación blanca y pintura—, las placas de lana de madera Envirocoustic añaden interés visual y confort acústico a cualquier diseño.

    Aplicaciones ideales
    Escuelas, edificios cívicos, gimnasios, aulas, auditorios, salas de música, restaurantes, bares, instalaciones deportivas y de entretenimiento, centros de convenciones, lugares de culto, campos de tiro, instalaciones industriales, estacionamientos, aeropuertos y otros espacios reverberantes.

    Composición del material
    Fibra de madera, cemento Portland y agua
    ( La fibra de madera natural puede presentar ligeras variaciones de color. )

    Espesores disponibles
    5/8", 1", 1" Microhebra, 1-3/8", 2"

    Tamaños estándar
    23-3/4" × 23-3/4"
    23-3/4" × 47-3/4"

    Detalle del borde
    Cuadrado

    Acabados
    Imprimado transparente • Imprimado blanco • Pintado

    Método de instalación
    Instalación en rejilla en T HD estándar de 15/16”

    Especificaciones
    • The Envirocoustic™ Wood Wool Ceiling Tiles bring together natural materials and advanced acoustic engineering to create a ceiling solution that is both functional and design‑forward. Made from wood fiber, Portland cement, and water, these natural fiber ceiling tiles deliver reliable noise reduction ceiling tile performance while supporting sustainable acoustic performance with natural fibers. Their eco‑conscious composition makes them ideal for projects seeking eco‑friendly ceiling panels and green building acoustic ceiling tiles that contribute toward LEED credits.

      Designed to integrate seamlessly into modern construction, the system works within T‑bar ceiling acoustics and can be specified as customizable ceiling tiles, paintable ceiling tiles, or decorative acoustic ceiling panels. Architects and designers appreciate the flexibility of the wood wool ceiling tile system, which adapts to schools, offices, restaurants, and civic facilities. Options include wood fiber ceiling tiles, moisture‑resistant acoustic ceiling panels, and durable and impact‑resistant ceiling panels that withstand high‑traffic use.

      Performance is a defining feature. These high NRC wood wool ceiling tiles act as a sound absorption and echo reduction ceiling system, ensuring clarity in classrooms, auditoriums, and large public venues. Their thermal insulation ceiling tiles properties add energy efficiency benefits, while fire‑rated wood wool ceiling tiles tested to NFPA 286 provide safety assurance. Compliance with California Department of Public Health standards ensures they qualify as low‑VOC decorative ceiling tiles, supporting healthier indoor environments.

      From wood wool ceiling tiles for schools and classrooms to design‑flexible noise reduction ceiling panels for hospitality spaces, Envirocoustic™ delivers solutions that balance sustainability, durability, and aesthetics. These eco‑friendly wood wool ceiling panels embody sustainable acoustical ceiling solutions, offering architects and contractors a versatile product that transforms reverberant spaces into comfortable, acoustically balanced environments.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaenvirocoustic-wood-wool-lay-in-ceiling-tiles
    • Familia de productoSuspended Ceilings
    • Grupo de productosCeiling Tiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-11-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioCementoso
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Título OmniClass Acoustical Ceiling Tile