Publique sus productos
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds

    Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds

    Traducido por Google,

    Nubes acústicas decorativas para techo revestidas de tela

    Transforme grandes espacios reverberantes en entornos cómodos y de alto rendimiento con las nubes acústicas decorativas Fabrisorb™ revestidas de tela . Diseñadas para una absorción de sonido excepcional y con una estética arquitectónica limpia, estas placas acústicas ofrecen el equilibrio perfecto entre rendimiento acústico y versatilidad de diseño.

    Ideales para gimnasios, auditorios, oficinas, vestíbulos, atrios y cualquier espacio grande con techos altos, las nubes Fabrisorb reducen el eco y mejoran la claridad del habla, creando espacios que se ven y suenan mejor.

    Beneficios clave

    • Alto rendimiento acústico : los núcleos de fibra de vidrio de 6-7 PCF proporcionan una absorción de sonido fiable para controlar el ruido y la reverberación.
    • Decorativo Arquitectónico – Elija entre una amplia gama de telas o acabados de vinilo perforado para complementar cualquier diseño de interiores.
    • Diseñado y fabricado a medida : cada panel acústico se fabrica para satisfacer las necesidades estéticas y acústicas específicas de su proyecto.

    Detalles del producto

    • Construcción: Fibra de vidrio rígida de 6-7 lb con el perfil de borde deseado y envuelta con una tela decorativa.
    • Montaje: Placas de montaje instaladas de fábrica en la parte posterior de la nube como punto de fijación para el tornillo de ojo y suspendida de la estructura con cables.
    • Opciones de grosor: 1", 1-1/2", o 2".
    • Tamaños: Totalmente personalizados, hasta un máximo de 4' x 8'.
    Especificaciones
    • The Fabrisorb™ Decorative Fabric‑Wrapped Acoustic Ceiling Clouds bring acoustic control and architectural style together in one solution. Suspended overhead as hanging acoustic clouds, they help tame echo and reverberation while adding a refined, decorative presence to large spaces.

      Each cloud is built from rigid fiberglass wrapped in fabric, creating fabric acoustic ceiling panels that are both durable and visually adaptable. With thicknesses ranging from 1" to 2" and custom sizes up to 4' x 8', they can be specified as custom acoustic clouds or designer acoustic ceiling clouds to suit the exact needs of a project.

      These sound absorption ceiling clouds provide broadband acoustic absorption for ceilings, improving clarity in gyms, auditoriums, offices, lobbies, and atriums. They are equally effective for noise reduction in open spaces, acoustic clouds for offices and conference rooms, and sound absorption clouds for schools and classrooms. Their versatility extends to fabric wrapped clouds for auditoriums and lecture halls, decorative acoustic clouds for hospitality spaces, and acoustical clouds for theaters and performance venues.

      Safety and sustainability are part of the design. Fabrisorb™ qualifies as fire‑rated acoustic clouds, supports low‑VOC sustainable acoustics, and is manufactured to perform as lightweight and durable fiberglass clouds and impact‑resistant ceiling clouds.

      A wide range of fabrics and perforated vinyl finishes makes these fabric wrapped acoustic clouds, decorative sound absorption clouds, and decorative noise control solutions easy to integrate into bold architectural statements or minimalist interiors.

      By combining architectural acoustical solutions with customizable finishes, Fabrisorb™ Decorative Fabric‑Wrapped Acoustic Ceiling Clouds create spaces that look polished and sound balanced—an adaptable, sustainable choice for today’s acoustically demanding environments.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafabrisorb-decorative-fabric-wrapped-hanging-clouds
    • Familia de productoSuspended Acoustical Baffles or Clouds
    • Grupo de productosHanging Baffles or Clouds
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-11-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFiberglass
    • Material secundarioTela
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Treatment
    • Número OmniClass23-15 13 21 35
    • Título OmniClass Acoustical Ceiling Treatment