Publique sus productos
Melamine Foam Pyramid Acoustical Panels
Melamine Foam Pyramid Acoustical Panels

    Melamine Foam Pyramid Acoustical Panels

    Traducido por Google,

    Paneles de espuma piramidal de melamina

    Absorción acústica de alto rendimiento – Estética impactante – Clasificación de resistencia al fuego Clase A

    Fabricados para un control acústico excepcional y un impacto visual excepcional, los paneles de espuma piramidal de melamina ofrecen una solución ligera y sin fibras para una amplia gama de aplicaciones arquitectónicas y acústicas. El patrón piramidal, cortado con precisión, maximiza la superficie para una mayor absorción acústica, a la vez que ofrece una estética moderna y audaz.

    Fabricados con espuma de melamina de celda abierta en blanco natural o gris claro, estos paneles tienen una clasificación de resistencia al fuego de Clase A (ASTM E 84) y son ideales para estudios, oficinas, cines en casa, escuelas y espacios industriales. Los espesores estándar varían de 5 a 10 cm y todos están disponibles en paneles de 60 x 60 cm. Los paneles también se pueden pintar con revestimientos acústicamente transparentes para mayor flexibilidad de diseño.

    Aplicaciones: Paredes y techos en entornos comerciales, industriales y residenciales.
    Instalación: Rápida y segura con los adhesivos acústicos ASI

    La espuma piramidal de melamina, que ofrece forma y función, es una opción probada a lo largo del tiempo para los profesionales que exigen excelencia acústica sin comprometer el atractivo visual.

    Especificaciones
    • The Melamine Pyramid Foam Panels deliver a unique combination of acoustic performance and bold architectural design. Precision‑cut into a pyramid pattern, these panels maximize surface area to achieve superior absorption, making them an effective lightweight acoustic absorber for reducing echo and reverberation while adding a striking, modern aesthetic to any space.

      Constructed from open‑cell melamine foam, the panels are available in natural white or light grey and can be finished with acoustically transparent coatings for added design flexibility. As Class A foam acoustical panels, they are inherently fire‑rated acoustic foam (ASTM E‑84), ensuring compliance with safety standards in commercial, residential, and industrial environments.

      Standard sizes are 2' x 2' with thickness options from 2" to 4", making them versatile for use as studio wall treatment, home studio foam panels, or podcast room panels. They are equally effective in recording studio acoustics, broadcast studio acoustic treatment, and acoustic treatment for classrooms and lecture halls. Their adaptability extends to acoustic foam for theaters and auditoriums, where both performance and aesthetics are critical.

      These melamine sound panels and melamine pyramid acoustic foam provide broadband absorption for mid‑high frequencies, improving clarity and speech intelligibility in spaces where communication and sound quality matter. As a non‑fibrous, dust‑free acoustic solution, they offer clean installation and long‑term reliability, while also contributing thermal and acoustic insulation properties.

      Quick installation with ASI Acoustical adhesives makes them practical for new builds or retrofits. Whether specified as soundproofing foam for walls and ceilings, recording studio acoustic foam panels, or high‑performance melamine foam panels for industrial facilities, the Melamine Pyramid Foam Panels are a proven choice for professionals seeking acoustic excellence with a distinctive visual impact.

    Especificaciones técnicas
    • Referencianst14671
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de productosCeiling and Wall Panels
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2013-08-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)24
    • Ancho (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCAcoustical insulation
    • Código UNSPSC30141601
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Finishes
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica