Publique sus productos
Exterior Grade Noise Barrier Quilted Curtains / Blankets
Exterior Grade Noise Barrier Quilted Curtains / Blankets
Exterior Grade Noise Barrier Quilted Curtains / Blankets
Exterior Grade Noise Barrier Quilted Curtains / Blankets
Exterior Grade Noise Barrier Quilted Curtains / Blankets
Exterior Grade Noise Barrier Quilted Curtains / Blankets
Exterior Grade Noise Barrier Quilted Curtains / Blankets
Exterior Grade Noise Barrier Quilted Curtains / Blankets
Exterior Grade Noise Barrier Quilted Curtains / Blankets

    Exterior Grade Noise Barrier Quilted Curtains / Blankets

    Traducido por Google,

    Mantas absorbentes/barreras de sonido para exteriores BBC-EXT-R-2
    Paneles acústicos de alto rendimiento para exteriores

    La manta acústica para exteriores BBC-EXT-R-2 es una manta/cortina acústica resistente y de doble función que combina una barrera acústica densa con una capa de fibra de vidrio acolchada que absorbe el sonido, lo que proporciona una alta pérdida de transmisión de sonido y un control de reverberación extremadamente eficaz en un producto único y duradero.

    Diseñadas específicamente para entornos exteriores exigentes, estas mantas cuentan con un revestimiento de poliéster recubierto de vinilo (VCP) resistente a los rayos UV, acolchado sobre un absorbente de fibra de vidrio de 5 cm de espesor. La manta absorbente está cosida a una barrera acústica de vinilo reforzado con malla de 454 g/seg para una excelente reducción de la transmisión del sonido. Otras combinaciones de productos incluyen un absorbente de fibra de vidrio de 2,5 cm de espesor o una barrera de vinilo de 900 g/seg.

    Especificaciones clave:

    • STC: 33 (barrera de vinilo estándar de 1 lb)
    • NRC: 0,75 (revestimiento de fibra de vidrio de espesor nominal estándar de 2”).
    • Peso: 1,45 lb/ft²
    • Espesor nominal: 2"
    • Rango de temperatura: -20 °F a +180 °F
    • Ancho estándar: 54"; longitudes personalizadas de hasta 25'; la mayoría de los paneles se fabrican a medida según la altura necesaria.
    • Instalación: (estándar) Ojales en los bordes superior, medio e inferior
    • Conexiones de paneles: Ganchos y bucles superpuestos estables a los rayos UV verticales cosidos a los bordes verticales correspondientes

    Colores disponibles:

    • Revestimiento (edredón): gris, negro, tostado, blanco
    • Barrera: Gris, Negro, Tostado

    Características:

    • Resistente a la intemperie y estable a los rayos UV para uso en exteriores.
    • Rendimiento acústico de doble función: barrera + absorbente
    • Construcción resistente para una durabilidad a largo plazo.
    • Ojales y costuras de velcro para una instalación rápida y segura.
    • Fabricado a medida para satisfacer requisitos específicos del proyecto.

    Aplicaciones:
    Ideal para entornos exteriores o de alto uso donde tanto la absorción como el bloqueo del sonido son fundamentales.

    • Barreras acústicas para canchas de pickleball
    • Barreras acústicas para obras de construcción
    • Recintos HVAC
    • Envolturas para equipos industriales
    • Muros acústicos exteriores temporales o permanentes
    Especificaciones
    • The BBC‑EXT‑R‑2 Exterior Sound Barrier/Absorber Blankets are engineered for exterior environments where both blocking and/or absorbing sound are critical. These rugged, dual‑function acoustical panels combine a heavy and high performance vinyl noise barrier with a quilted fiberglass absorptive facing, delivering high sound transmission loss alongside effective reverberation control in one durable exterior‑grade soundproofing solution.

      Designed for outdoor use, the blankets feature a UV‑resistant vinyl‑coated polyester facing quilted over a 2" fiberglass absorber. The absorptive layer is stitched to a scrim‑reinforced vinyl barrier, creating a quilted fiberglass noise barrier that withstands demanding conditions. Options include a 1" fiberglass absorber or a heavier 2 lb. barrier, allowing customization for specific project needs.

      Performance is proven. With an STC of 33 and NRC of 0.75, these combined noise barrier and absorber panels provide high‑performance outdoor noise reduction across a wide range of applications. They function as outdoor sound curtain systems, exterior acoustic barriers, and outdoor noise barrier curtains, making them ideal for industrial noise reduction and noise control for outdoor environments.

      Installation is straightforward. Standard grommets along the top and bottom edges and vertical UV‑stable hook‑and‑loop seams allow fast, secure connections. Available in multiple colors, these weather‑resistant sound panels and weatherproof and UV‑resistant acoustic curtains can be fabricated to custom sizes, supporting modular curtain systems for large areas and custom‑size exterior noise barrier curtains.

      Applications are extensive. The BBC‑EXT‑R‑2 is used as noise barrier curtains for outdoor HVAC units, sound control for generators and compressors, and acoustic curtains for construction sites. They provide noise reduction for loading docks and shipping areas, outdoor acoustic treatment for sports facilities, and soundproofing for outdoor event spaces. Their versatility also makes them effective as industrial noise control curtains, heavy‑duty outdoor acoustic curtains, and portable noise control curtain systems for temporary or permanent installations.

      By combining UV‑stable sound barrier technology with quilted noise control performance, the BBC‑EXT‑R‑2 delivers reliable, long‑term noise control for outdoor environments. Whether used around pickleball courts, construction sites, or industrial equipment, these blankets transform challenging spaces into quieter, more comfortable environments with ease.

    Especificaciones técnicas
    • Referencianst14679
    • Familia de productoBlanket Sound Isolation Insulation
    • Grupo de productosPortable Noise Barrier
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2013-08-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)96
    • Ancho (pulgadas)54
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Material secundarioFiberglass
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ac_40_65_79
    • Descripción Uniclass 2015Sound controlling
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 56 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTemporary Noise Barriers
    • Número OmniClass23-39 11 11 13
    • Título OmniClass Noise Barriers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica