Barrera acústica de vinilo con carga masiva de Acoustical Surfaces, Inc.
MATERIAL: Vinilo cargado en masa
PATRÓN: Acabado liso
CARACTERÍSTICAS: Material flexible de alta densidad para reducir la transmisión de ruido.
APLICACIONES: Reducción de la transmisión de ruido a través de techos, paredes y recintos de maquinaria. Disponemos de diferentes variedades de vinilo para revestir conductos, tuberías o bajantes, así como opciones para aplicar sobre falsos techos o en aplicaciones automotrices o similares donde se requiere reducción de ruido.
GROSOR: 1/16" - 0,5 lb/pie cuadrado 1/8" - 1 lb/pie cuadrado 1/4" - 2 lb/pie cuadrado
TAMAÑOS: 54" de ancho x rollos de 20', 30', 60' (el tamaño del rollo varía según el peso necesario)
También disponible en hojas: 24"x24", 24"x48", 48"x96" o 54"x96"
COLOR: Negro (estándar)
También disponible: gris, negro, tostado y azul (estable a los rayos UV, reforzado con malla, apto para exteriores) y transparente/transparente.
INFLAMABILIDAD: UL 94VO
INSTALACIÓN: Se grapa, atornilla o clava a los montantes antes de instalar el panel de yeso. Otros métodos de instalación pueden variar según la aplicación y el tipo/variación del vinilo utilizado.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |