Publique sus productos
Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System
Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System
Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System
Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System
Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System
Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System
Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System
Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System

    Wallmate® - Stretch Fabric Acoustical Wall System

    Traducido por Google,

    Sistema de pared de tela elástica Wallmate®
    Diseño orientado. Acústicamente eficaz. Instalación libre.

    Wallmate® es el único sistema de pared de tela elástica que le brinda total libertad de diseño , sin necesidad de un instalador especializado . Ya sea que diseñe buscando rendimiento acústico o versatilidad estética, Wallmate ofrece un acabado de tela elegante y de alta tensión, tan funcional como atractivo.

    A diferencia de los sistemas tradicionales de lona tensada que se basan en listones de madera, grapas, ribetes o costosos contratistas especializados, Wallmate utiliza un intuitivo sistema de rieles con bisagras , lo que permite una instalación rápida y precisa por parte de contratistas, equipos de mantenimiento o incluso aficionados al bricolaje. Ofrece tamaños de panel ilimitados , cientos de opciones de tela y tela extraíble y reemplazable , lo que lo hace ideal tanto para espacios comerciales como residenciales donde el rendimiento acústico y la flexibilidad de diseño son esenciales.

    Diseño inteligente para un control de sonido moderno

    Los entornos actuales exigen de las paredes mucho más que una simple estructura. En nuestro mundo, dominado por el ruido y el volumen, las superficies deben cumplir una doble función: gestionar las reflexiones y la reverberación del sonido, a la vez que contribuyen a la experiencia visual general. Wallmate te ayuda a lograr ambas cosas.

    Ventajas clave

    • No se requiere preparación de la pared
    • Sin listones, grapas ni ribetes
    • Tamaño flexible: desde paneles pequeños hasta cobertura de pared completa
    • Tela reemplazable: fácil de actualizar o renovar diseños
    • Instalador de su elección: no se requiere proveedor exclusivo
    • Rendimiento acústico excepcional
    • Sistema de vías sostenible y reutilizable

    Diseña mejores espacios con Wallmate®

    Elija Wallmate para su próximo proyecto y disfrute de un rendimiento acústico, flexibilidad de materiales y libertad de diseño, sin las limitaciones de los sistemas propietarios. Ya sea para oficinas, escuelas, estudios o espacios de hostelería, Wallmate es la solución profesional y accesible para crear interiores más silenciosos y hermosos.

    Especificaciones
    • The Wallmate® Stretch Fabric Wall System brings together design freedom, acoustic performance, and installation simplicity in a way no other acoustic wall system does. Created for architects, designers, contractors, and even skilled DIY users, Wallmate replaces the limitations of traditional stretched‑fabric methods with a clean, intuitive approach built around precision acoustic wall channels and a hinged track system. The result is a seamless, tensioned surface that performs as beautifully as it looks—an adaptable architectural acoustic wall treatment that elevates any interior.

      Because Wallmate is a true site stretch fabric system, it eliminates the need for wood lath, staples, welting, or proprietary installers. Panels can be created in virtually any dimension, from small accent features to full‑wall installations, making it a fully custom acoustic panel system. Designers can choose from hundreds of textiles, allowing for custom fabric colors and textures for stretch walls that match branding, décor, or architectural intent. And because the fabric is removable, Wallmate functions as a long‑term removable fabric acoustics solution—easy to refresh, repair, or update without replacing the entire system.

      Behind the fabric, Wallmate accommodates a variety of core materials, including natural fiber core panel system options for sustainability‑focused projects. This flexibility allows the system to perform as high NRC acoustic wall panels for echo control, delivering broadband sound absorption for large spaces such as offices, classrooms, studios, and hospitality environments. Its durability also makes it a durable and impact‑resistant acoustic solution, suitable for high‑traffic corridors, gymnasiums, and multipurpose rooms.

      Because it installs cleanly and efficiently, Wallmate is ideal for DIY panel build projects as well as professional construction. It integrates effortlessly into modular stretch‑wall acoustic system layouts, supporting both simple and complex geometries. As a fabric track wall system for acoustics, it provides consistent tension and crisp edges, creating architectural‑grade acoustic wall finishes that rival custom millwork.

      Wallmate is also a trusted choice for specialized environments. It performs exceptionally well as a church acoustic panel system and in acoustic wall systems for churches and worship spaces, where clarity and aesthetics must coexist. In education, it serves as sound absorption panels for schools and classrooms, improving speech intelligibility and reducing distractions. In performance venues, it supports acoustic treatment for auditoriums and theaters, offering both acoustic control and design versatility.

      With its reusable track system and compatibility with fire‑rated cores, Wallmate can be specified as a fire‑rated and code‑compliant acoustic system, meeting the needs of commercial and institutional projects. Whether used in corporate interiors, hospitality spaces, recording studios, or residential media rooms, the Wallmate stretch‑fabric acoustic wall system delivers the rare combination of beauty, performance, and accessibility—empowering anyone to create quieter, more refined spaces without the constraints of proprietary installation methods.

    Especificaciones técnicas
    • Referencianst14682
    • Familia de productoBuilding Materials
    • Grupo de productosAcoustical Wall Treatment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-08-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 14
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Stretched-Fabric Wall Systems
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica