Base para pisos de caucho reciclado ACOUSTIK™
Control de sonido sostenible y de alto rendimiento
ACOUSTIK™ es una base acústica de alto rendimiento para suelos, fabricada con caucho reciclado, que ofrece una solución duradera y económica para el control del ruido de impacto y las vibraciones. Diseñado para su uso debajo de suelos de madera, laminados y baldosas, ACOUSTIK™ ayuda a reducir el ruido de pisadas y la vibración estructural, mejorando las clasificaciones STC e IIC en una amplia gama de suelos.
Fabricado con la sostenibilidad como prioridad, ACOUSTIK™ reutiliza el caucho de neumáticos de vehículos usados, evitando que los residuos acaben en los vertederos y proporcionando una capa resistente a la humedad que no se comprime con el tiempo como el corcho u otros materiales naturales. Su composición densa y elástica proporciona aislamiento acústico y térmico, a la vez que protege los subsuelos de daños y prolonga la vida útil de las superficies acabadas.
Características principales:
Tamaños de rollo:
Ya sea que se utilice en proyectos residenciales, comerciales o multifamiliares, ACOUSTIK™ ofrece un rendimiento de insonorización confiable con materiales ecológicos, lo que le ayuda a cumplir con los objetivos acústicos y de sostenibilidad.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |