Publique sus productos
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat

    FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat

    Traducido por Google,

    FIRM-FILL® SCM-125, una malla de insonorización de 3 mm (1/8"), está diseñada para limitar la transmisión del ruido de impacto en construcciones multifamiliares. Ideal para cuando el hormigón de yeso vertido no tiene un espesor estándar, FIRM-FILL® SCM-125 se recubre con un mínimo de 19 mm (3/4") de hormigón de yeso marca FIRM-FILL® para crear un sistema eficaz de insonorización de bajo perfil.

    Recomendado para

    • Sistemas de atenuación de sonido Aplicación / Mercado: Subsuelos de madera y subsuelos de hormigón.

    Características y beneficios

    • Una forma rentable de abordar los requisitos de la CII
    • Transiciones de piso más suaves entre superficies duras y áreas alfombradas
    • Aplicación experta; instalada exclusivamente por aplicadores autorizados
    Especificaciones
    • Technical DataProperties
      Roll Weight33 lbs.
      Thickness1/8" (3mm)
      Width60"
      Length80'
      Square Feet/Roll400 square feet/roll

      Compression Resistance

      Force AppliedResidual ThicknessActual Residual Thickness (in)
      42 lbs./sf100%0.191
      105 lbs./sf98.96%0.189
      505 lbs./sf97.11%0.182
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafirm-fill-scm-125-sound-control-mat
    • Familia de productoAcoustic Underlayment Systems
    • Grupo de productosResilient Sound Control Mats
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
    • Número OmniClass23-15 17 11 13
    • Título OmniClass Floor Underlayments

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica