Publique sus productos
Sound Silencer™ - Ceiling and Wall Acoustical Panels
Sound Silencer™ - Ceiling and Wall Acoustical Panels
Sound Silencer™ - Ceiling and Wall Acoustical Panels
Sound Silencer™ - Ceiling and Wall Acoustical Panels
Sound Silencer™ - Ceiling and Wall Acoustical Panels
Sound Silencer™ - Ceiling and Wall Acoustical Panels
Sound Silencer™ - Ceiling and Wall Acoustical Panels
Sound Silencer™ - Ceiling and Wall Acoustical Panels
Sound Silencer™ - Ceiling and Wall Acoustical Panels

    Sound Silencer™ - Ceiling and Wall Acoustical Panels

    Traducido por Google,

    Paneles acústicos Sound Silencer™
    Durable. Lavable. Hermoso.

    Diseñados para los entornos acústicos más exigentes y singulares, los paneles para techo y pared Sound Silencer™ ofrecen un control acústico de alto rendimiento con un acabado limpio y moderno. Fabricados con polipropileno expandido poroso acústico ARPRO (PEPP), rígido y poroso, estos paneles ligeros ofrecen absorción acústica (NRC) y bloqueo acústico (STC) , ofreciendo una solución eficaz y versátil para la reducción del ruido en diversos entornos interiores.

    Con una clasificación de resistencia al fuego Clase A (ASTM E84) y una superficie no fibrosa resistente a los impactos , los paneles Sound Silencer™ son ideales para proyectos donde la durabilidad, la higiene y el rendimiento acústico son fundamentales, incluidos gimnasios, natatorios, salas blancas, laboratorios, áreas de preparación de alimentos, campos de tiro y entornos con alta humedad .

    Ventajas clave:

    • Doble rendimiento: clasificación NRC y STC
    • Clasificación de resistencia al fuego Clase A para cumplimiento del código
    • Sin fibra de vidrio y no irrita la calidad del aire interior.
    • Resistente al agua y fácil de limpiar.
    • Superficie pegajosa y no abrasiva
    • Adecuado para instalaciones interiores y exteriores.
    • Resistente a la humedad, bacterias, hongos e impacto físico.
    • Ligero para una instalación rápida y un envío rentable.

    Ya sea que esté especificando materiales acústicos para un centro de bienestar, una instalación educativa o un entorno industrial, los paneles Sound Silencer™ brindan un equilibrio perfecto entre rendimiento, resistencia y flexibilidad de diseño.

    Especificaciones
    • The Sound Silencer™ Acoustical Panels are built for spaces where traditional materials simply can’t keep up. Formed from rigid, porous ARPRO Expanded Polypropylene, these polypropylene acoustic panels deliver a rare combination of sound absorption and sound blocking, functioning as true dual‑purpose acoustic panels that manage both echo and transmission in demanding environments. Their smooth, modern appearance allows them to serve as decorative acoustic panels for modern interiors, while their rugged construction makes them equally suited for industrial and high‑moisture settings.

      Because they are entirely non‑fibrous, these panels provide a safe non‑toxic non‑fibrous acoustical treatment that supports healthy indoor air quality. They are ideal as non‑fibrous acoustical wall and ceiling panels in schools, wellness centers, laboratories, and clean rooms where hygiene and durability are essential. Their polypropylene composition also creates odor‑resistant polypropylene panels, a major advantage in noise control for animal hospitals and kennels, food prep areas, and other sensitive environments.

      Performance is where Sound Silencer™ truly stands out. As high NRC panels for echo and reverberation control, they tame reflections in gymnasiums, natatoriums, cafeterias, and multipurpose rooms. Their inherent rigidity and density also allow them to function as impact‑resistant acoustic panels and abuse‑resistant acoustical panels, making them a dependable choice for sports facilities, firing ranges, and high‑traffic public spaces.

      Moisture resistance is built into the material itself, enabling the panels to perform as water‑resistant acoustical panels and moisture‑resistant and washable acoustic solutions in environments where humidity, splashing, or sanitation are part of daily operations. As washable sound panels, they can be wiped down or cleaned without degrading, making them ideal for sound absorption panels for restaurants and hospitality spaces, commercial kitchens, and aquatic centers.

      Lightweight and easy to handle, these lightweight sound panels simplify installation and reduce shipping costs. They integrate effortlessly into modular panel systems for flexible layouts, whether used as server room panels, restaurant acoustical panels, or panels for schools classrooms and cafeterias. Their tackable, non‑abrasive surface also allows them to function as tackable acoustical panels, adding utility in offices, classrooms, and training facilities.

      With a Class A fire rating, these Class A fire‑rated polypropylene panels meet stringent code requirements while delivering long‑term durability in both indoor/outdoor acoustics applications. From architectural ceilings and walls to specialized industrial environments, Sound Silencer polypropylene acoustic panels offer a balanced blend of performance, resilience, and design flexibility—an adaptable solution for projects that demand a durable acoustic material capable of thriving where others fail.

    Especificaciones técnicas
    • Referencianst14686
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de productosCeiling and Wall Panels
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2013-08-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)48
    • Ancho (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno expandido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Treatment
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniClass Acoustical Wall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica