Techos y paredes lineales - Techos acústicos de madera
ASI Architectural ofrece tres estilos de techos lineales de madera, ya sea con chapa de madera real o madera maciza. Los módulos estándar son de 10 cm o 15 cm de ancho. Sin embargo, podemos proporcionar tablones de ancho personalizado de hasta 20 cm. El espacio entre tablones puede ser de 6 mm, 12 mm o 19 mm. Disponemos de soporte acústico de algodón reciclado para proyectos que requieren absorción acústica. No se requieren herramientas de instalación especiales. Los clips de instalación para la rejilla se fijan simplemente a la rejilla de suspensión con presión manual. Si se fija directamente a la estructura o al enrasado, ofrecemos un clip de fijación directa que se fija con un tornillo a través de un orificio en el centro del clip. El espacio lineal está disponible con una tira de relleno de fieltro, aluminio perforado o PVC sólido para bloquear la vista hacia el plenum entre los tablones. También disponemos de molduras perimetrales. Contamos con personal con certificación LEED™ para ayudarle con los productos FSC.
Características del producto:
Especies de madera comunes: nogal, roble blanco, roble rojo, arce, cerezo, fresno, nogal americano, haya, bambú natural, bambú caramelizado
Otras especies de madera disponibles: llame para obtener más detalles.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |