Publique sus productos
Open Cell raster ceiling
Open Cell raster ceiling
Open Cell raster ceiling
Open Cell raster ceiling

    Open Cell raster ceiling

    3.5 de 5 estrellas3.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Los falsos techos rasterizados de aluminio son una alternativa a otros tipos de falsos techos. Los techos raster, además de sus valores estéticos incuestionables, son ignífugos, no gotean en caso de incendio y no interfieren con instalaciones técnicas como aire acondicionado, sistemas de ventilación, cableado eléctrico y de telecomunicaciones. Debido a la naturaleza abierta del techo raster, cualquier sistema de protección contra incendios, tanto de señalización como de rociadores, se puede instalar sobre el techo suspendido. Los techos rasterizados suspendidos también son livianos y fáciles de instalar. Debido a estas características, los techos rasterizados suspendidos se utilizan cada vez más en objetos como bancos, oficinas, centros comerciales y salas de exposición, aeropuertos y estaciones de tren, etc. Los componentes de techos de celdas abiertas son fabricados por BARWA SYSTEM Sp. z oo, con chapa preacabada de aluminio de alta calidad con un espesor de 0,43 a 0,6 mm. El barniz se aplica a las cintas de aluminio pretratadas con el uso del método de "Coil Coating" de doble capa y luego se hornea.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaopen_cell
    • Familia de productoCeiling
    • Grupo de productosCeiling panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)2.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Techo
    • Nombre UNSPSCCeiling panels
    • Código UNSPSC30161602
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Metal Pan Ceilings