Publique sus productos
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains

    Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains

    Traducido por Google,

    Cortinas insonorizantes acolchadas: paneles absorbentes y de barrera acústica
    Para el control acústico en entornos desafiantes

    Nuestras cortinas insonorizantes acolchadas combinan una absorción acústica de alto rendimiento con un bloqueo eficaz del ruido en un diseño flexible y modular. Estas cortinas acústicas, fabricadas a medida, integran un núcleo de vinilo denso de 1 lb o 2 lb por pie cuadrado con un revestimiento absorbente acolchado duradero en ambas caras, ofreciendo reducción y contención del ruido en una sola solución.

    Ideales para aplicaciones industriales, comerciales e incluso residenciales , estas cortinas se utilizan frecuentemente para encerrar maquinaria, aislar espacios de trabajo ruidosos o crear barreras acústicas móviles . Diseñadas para entornos exigentes, son resistentes al agua y a los productos químicos , y fáciles de instalar, retirar o reconfigurar según sea necesario.

    Características principales:

    • Rendimiento de doble función : combina absorción de sonido y bloqueo de ruido en una sola cortina
    • Configuraciones personalizadas : fabricadas a pedido en espesores de 1" o 2" (nominales) para un rendimiento acústico personalizado.
    • Durable y versátil : adecuado para instalaciones fijas o móviles; resistente a la humedad y a los productos químicos.
    • Diseño modular : los bordes verticales de velcro y los ojales superiores garantizan sellos herméticos y conexiones de paneles sin costuras.
    • Múltiples opciones de montaje : disponibles solo como paneles o sistemas completos con rieles de rodillos o marcos estructurales

    Ya sea que esté diseñando una barrera acústica móvil, un recinto para equipos ruidosos o una partición de sonido flexible, estas cortinas insonorizadas acolchadas brindan un control acústico confiable y rentable en prácticamente cualquier entorno.

    Especificaciones
    • The Interior Quilted Soundproofing Curtains – Absorptive & Noise Barrier Panels are designed for acoustic control in the most challenging environments, blending flexibility with rugged performance. These acoustic curtain panels combine dense mass‑loaded vinyl cores with quilted absorptive facings, creating soundproof quilted blankets that both block and absorb noise. Available with 1 lb. or 2 lb. per square foot cores, they function as combined noise barrier and absorber panels, delivering reliable industrial noise control and interior noise reduction in one solution.

      In factories, warehouses, and production lines, these curtains are used as industrial sound barriers and noise barrier curtains for manufacturing plants, enclosing machinery or isolating noisy workspaces. They serve as mobile sound barriers and barrier curtains that can be reconfigured as needed, making them ideal for acoustic curtains for factory partitions, industrial soundproofing for production lines, and soundproof curtains for warehouse operations. Their modular design—with vertical hook‑and‑loop seams and grommets—supports modular curtain systems for large areas, ensuring tight seals and seamless connections.

      Performance extends beyond noise control. These quilted industrial sound curtains provide noise reduction for machinery and equipment, while also offering thermal and acoustic insulation properties. They act as vibration damping curtains in demanding environments, resist moisture and chemicals, and qualify as fire‑rated industrial acoustic curtains. Built with durability in mind, they are impact‑resistant and durable sound barriers that withstand heavy use in industrial and commercial settings.

      Customization is central to their design. Available as custom‑size quilted sound curtains, they can be fabricated in 1" or 2" nominal thicknesses to meet specific acoustic requirements. Options include standalone barrier absorber panels or complete systems with roller tracks and frames, making them adaptable for noise barrier curtains for manufacturing plants, soundproofing for industrial environments, and acoustic treatment in warehouse operations.

      From interior noise barrier curtains in offices to high‑performance noise control curtains in factories, these versatile solutions deliver cost‑effective acoustic management. Whether used as acoustic curtains for factory partitions, industrial soundproofing for production lines, or decorative yet functional soundproof quilted blankets in commercial spaces, the Quilted Soundproofing Curtains provide dependable, flexible, and sustainable noise control wherever it’s needed.

    Especificaciones técnicas
    • Referencianst28578
    • Familia de productoBuilding Materials
    • Grupo de productosBlanket Sound Isolation Insulation
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2013-08-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)96
    • Ancho (pulgadas)48
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Material secundarioFiberglass
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 56 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTemporary Noise Barriers
    • Número OmniClass23-39 11 11 13
    • Título OmniClass Noise Barriers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica