Las placas de techo Poly Max™ están diseñadas para combinar una estética moderna con un rendimiento acústico óptimo para el uso diario. Fabricadas con fieltro de PET y fibra de poliéster, ayudan a crear interiores comerciales más silenciosos y confortables al reducir el eco y la reverberación no deseados. Su diseño ligero y fácil de instalar permite una rápida integración en sistemas de rejilla de techo estándar, lo que las convierte en una solución eficiente tanto para proyectos de obra nueva como de renovación. Fabricadas con fibra de poliéster duradera, los paneles ofrecen una estabilidad dimensional a largo plazo, a la vez que resisten la humedad, la deformación y el desgaste propio de entornos de alto tránsito. Disponibles en una variedad de colores contemporáneos y dos opciones de grosor, las placas de techo de fieltro de PET aportan calidez visual y carácter arquitectónico a oficinas, escuelas, espacios de hostelería, comercios y otros interiores sensibles al ruido. Los paneles, deflectores, difusores y placas de techo Poly Max™ también incorporan materiales reciclados, ofreciendo una solución acústica sostenible que apoya un diseño de edificios respetuoso con el medio ambiente.