Publique sus productos
Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels
Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels

    Envirocoustic™ Wood Wool Designs - Engraved Acoustical Panels

    Traducido por Google,

    Los diseños de lana de madera Envirocoustic™ establecen un nuevo estándar en paneles acústicos, ofreciendo una combinación excepcional de rendimiento, sostenibilidad y versatilidad estética. Instalados en paredes o techos, estos paneles reducen eficazmente el eco y la reverberación en una amplia gama de entornos interiores, desde espacios comerciales y educativos hasta hostelería y residenciales.

    Elaborados con solo tres ingredientes naturales : fibra de madera, cemento Portland y agua, los paneles Envirocoustic Wood Wool Designs son una excelente opción ecológica. Su proceso de producción es eficiente y sostenible, alineándose con la creciente demanda de materiales de construcción de bajo impacto. Los paneles cumplen con las normas de emisiones de COV del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) , contribuyen a la certificación LEED y tienen clasificación de resistencia al fuego Clase A , tras haber superado la prueba de fuego NFPA 286. Además, son altamente resistentes al crecimiento de microbios y hongos, lo que los hace ideales para entornos saludables y de alto rendimiento.

    Los paneles Envirocoustic están disponibles en una amplia gama de diseños, colores y opciones personalizadas , lo que permite una integración perfecta tanto en diseños arquitectónicos impactantes como en estéticas minimalistas y sobrias. Las ranuras en V talladas en la cara del panel aportan textura y dimensión, transformando paredes y techos en superficies visualmente atractivas y acústicamente optimizadas.

    Ya sea que busque un producto acústico flexible para un gran espacio público o un acabado refinado para un interior íntimo, los paneles Wood Wool Designs ofrecen un impacto tanto funcional como visual. Una posible variante de los paneles de diseño, nuestros paneles de relleno ofrecen una de las tasas de absorción acústica más altas de la industria, lo que los hace ideales para los entornos acústicos más exigentes.

    Fáciles de instalar e infinitamente adaptables, los paneles de lana de madera Envirocoustic ofrecen una solución sofisticada y sustentable para los espacios sensibles al sonido de la actualidad.

    Especificaciones
    • The Envirocoustic™ Wood Wool Designs collection sets a new benchmark in acoustic paneling, offering an exceptional blend of performance, sustainability, and design versatility. Installed on walls or ceilings, these wood wool panels are engineered to reduce echo and reverberation, making them ideal for commercial, educational, hospitality, and residential spaces.

      Crafted from three natural ingredients—wood fibers, Portland cement, and water—Envirocoustic wood wool designs panels are an eco‑friendly wood wool acoustic panels solution that supports sustainable acoustical wall solutions and green building acoustic panels initiatives. Their efficient production process aligns with the demand for low‑impact building materials, while compliance with California Department of Public Health VOC standards ensures they qualify as low‑VOC decorative acoustic panels. They are also Cradle to Cradle Certified acoustic panels, Class A fire rated, and tested to NFPA 286, making them reliable fire‑rated wood wool acoustical panels suitable for health‑conscious environments.

      Design flexibility is at the heart of Wood Wool Designs. Available as custom acoustic panels, decorative acoustic panels, and patterned sound panels, they can be tailored to bold architectural statements or minimalist interiors. Precision V‑grooved three‑dimensional panels add texture and depth, transforming walls and ceilings into visually engaging surfaces. Options include wood fiber acoustic panels, moisture‑resistant acoustic wall panels, and durable and impact‑resistant acoustic panels that withstand high‑traffic use.

      Performance is uncompromising. These high NRC wood wool acoustic panels function as sound absorption and echo reduction panels, delivering superior reverberation control in demanding environments. Backfill variations enhance absorption further, making them ideal for patterned acoustic panels for auditoriums and theaters, wood wool panels for schools and classrooms, and custom acoustic panels for hospitality spaces. Their thermal insulation properties in wood wool panels add another layer of value, supporting both acoustic and energy efficiency goals.

      Whether specified as architectural wood wool acoustics for civic buildings, architectural acoustic panels for commercial buildings, or durable wood wool acoustic panels for high‑traffic public spaces, Envirocoustic™ Wood Wool Designs provide both functional and visual impact. Easy to install and endlessly adaptable, they are the sophisticated, sustainable solution for today’s sound‑sensitive spaces.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawood-wool-designs-engraved-acoustical-panels
    • Familia de productoBuilding Materials
    • Grupo de productosAcoustical Wall Treatment
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)48
    • Ancho (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioCementoso
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSound-Absorbing Wall Units
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniClass Acoustical Wall Finishes