Publique sus productos
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Clouds
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Clouds
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Clouds
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Clouds

    Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Clouds

    Traducido por Google,

    Nubes acústicas de techo de poliéster Poly Max™
    Nubes acústicas de diseño vanguardista y alto rendimiento para un control acústico moderno

    Los paneles acústicos de techo Poly Max™ de poliéster ofrecen una solución sofisticada para controlar el eco y la reverberación en espacios abiertos, brindando a arquitectos y diseñadores un tratamiento acústico ligero, sostenible y visualmente versátil. Fabricados con poliéster 100% —compuesto por un 60% de fibra reciclada de PET y un 40% de PET virgen—, estos paneles son hipoalergénicos, no tóxicos, libres de formaldehído y resistentes al crecimiento de hongos. Su superficie lisa y uniforme se adapta a una amplia gama de necesidades de diseño, desde una sutil integración de color hasta llamativos diseños gráficos personalizados.

    Diseñados para una alta calidad del aire interior, los paneles de techo Poly Max™ cuentan con la certificación GreenGuard , cumpliendo con el método estándar CDPH V1.2 para bajas emisiones de COV y contribuyendo al crédito LEED v4.1 EQ: Materiales de Baja Emisión. Esto garantiza que fomenten entornos saludables en entornos educativos, comerciales y de hostelería.

    Aplicaciones ideales: habitaciones con techos altos
    • Salones de reuniones, gimnasios, auditorios y salas de música
    • Restaurantes, bares y entornos de hostelería
    • Instalaciones deportivas y de entretenimiento
    • Centros de convenciones y lugares de culto
    • Instalaciones industriales y espacios de fabricación
    • Aeropuertos, vestíbulos, salones de reuniones o sociales y más

    Detalles del producto
    Material: 100% poliéster (60% PET reciclado / 40% PET virgen)
    Opciones de grosor: 1" o 2"
    Densidad:
    • 1": 7.5 pcf
    • 2": 5 pcf

    Tamaños estándar: 24" × 48", 48" × 96"
    Tamaños personalizados: Hasta 48" × 96"

    Opciones de instalación:
    • Anclajes RotoFast Cloud
    • Anclajes Gripple Angel Mini Helix
    • Barra en T de 15/16" (encolada y atornillada a la parte posterior)

    Rendimiento y atributos ambientales
    • Clasificación de resistencia al fuego Clase A según ASTM E84
    • Reflectancia de luz: 83 (1" blanco), 82 (2" blanco)
    • Cumple con la norma ASTM C1338 (sin crecimiento de hongos)
    • Certificado por GreenGuard y conforme a la norma CDPH V1.2 (emisiones de COV)

    Combinando una estética limpia, materiales sostenibles y una absorción acústica fiable, los paneles acústicos de techo Poly Max™ ofrecen una solución acústica moderna y de alto rendimiento que mejora tanto la calidad visual como la acústica de cualquier espacio.

    Especificaciones
    • The Poly Max™ Polyester Acoustic Ceiling Clouds offer a design‑forward solution for managing acoustics in large, reverberant spaces. These PET acoustic clouds combine lightweight construction with sustainable materials, delivering effective noise absorbing clouds that enhance both sound quality and visual appeal.

      Crafted from 100% polyester—60% PET‑recycled fiber and 40% virgin PET—these polyester fiber ceiling clouds are non‑allergenic, non‑toxic, formaldehyde‑free, and resistant to fungal growth. Their smooth, consistent surface allows for versatile design integration, from subtle color accents to colorful PET felt acoustic clouds with bold, custom‑printed graphics.

      Engineered for healthy indoor environments, Poly Max™ is GreenGuard Certified and compliant with CDPH Standard Method V1.2 for low VOC emissions, contributing to LEED v4.1 EQ Credit: Low‑Emitting Materials. As eco‑friendly polyester acoustic clouds, they support sustainable building practices while providing reliable broadband sound absorption for large spaces.

      Available in thicknesses of 1" or 2" with densities of 7.5 pcf and 5 pcf respectively, these high‑performance acoustic ceiling clouds are offered in standard sizes of 24" × 48" and 48" × 96", with custom options machined or cut from standard large format blanks. Installation is simple with RotoFast Cloud Anchors, Gripple Angel Mini Helix Anchors, or T‑bar systems, making them adaptable as modular acoustic cloud systems and hanging acoustic cloud panels.

      Performance attributes include Class A fire‑rated acoustic clouds per ASTM E84, high light reflectance (83 for 1" white, 82 for 2" white), and compliance with ASTM C1338 for no fungal growth. These durable PET felt ceiling elements are designed for long‑term use in demanding environments.

      Ideal applications include acoustic clouds for gymnasiums and sports facilities, sound absorption clouds for classrooms and lecture halls, and decorative acoustic clouds for restaurants, lobbies, airports, and convention centers. They are equally effective in suspended ceiling acoustics for houses of worship, industrial facilities, and entertainment venues, providing large space noise reduction and high NRC acoustic clouds for echo control.

      By combining eco‑friendly and recyclable PET felt clouds with modern design flexibility, Poly Max™ delivers a refined acoustic solution that elevates both the look and sound of today’s most challenging spaces.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapoly-max-acoustic-polyester-pet-felt-acoustical-clouds
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-11-20
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21 35
    • Título OmniClass Acoustical Ceiling Treatment