Publique sus productos
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles

    Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles

    Traducido por Google,

    Deflectores acústicos de poliéster Poly Max™
    Control de sonido sostenible y de alto rendimiento para espacios modernos

    Los paneles acústicos de poliéster Poly Max™ ofrecen una sofisticada combinación de estética, rendimiento acústico y diseño sostenible, ideales para entornos donde se requiere controlar la reverberación y el eco sin sacrificar el impacto visual. Fabricados con poliéster 100% (60% fibra reciclada de PET, 40% fibra virgen de PET), estos paneles ligeros ofrecen una durabilidad excepcional y un rendimiento óptimo en la calidad del aire interior. Poly Max™ cuenta con la certificación GreenGuard y cumple con la norma CDPH V1.2 para bajas emisiones de COV, lo que contribuye al crédito LEED v4.1 EQ: Materiales de Baja Emisión.

    Diseñados para arquitectos y diseñadores que buscan una solución acústica versátil, los paneles Poly Max™ son hipoalergénicos, no tóxicos, libres de formaldehído y resistentes a los hongos, lo que los hace ideales tanto para espacios comerciales como para zonas de alta ocupación. Su acabado liso y moderno se puede especificar en una amplia gama de colores o personalizar con gráficos impresos, lo que permite que los paneles se integren a la perfección en cualquier diseño o se conviertan en un elemento visual central.

    Aplicaciones ideales
    Los deflectores Poly Max™ proporcionan una absorción de sonido fiable en:
    • Escuelas y espacios cívicos: gimnasios, aulas, auditorios, salas de música
    • Restaurantes, bares y establecimientos de hostelería
    • Instalaciones deportivas y de entretenimiento
    • Centros de convenciones y lugares de culto
    • Instalaciones industriales y de fabricación
    • Aparcamientos, aeropuertos, campos de tiro y zonas públicas de gran afluencia

    Detalles del producto
    Material: 100% poliéster (60% PET reciclado, 40% PET virgen)
    Opciones de grosor: 1/2", 1" y 2"
    Densidades:
    • 1/2": 12.5 pcf
    • 1": 7.5 pcf
    • 2": 5 pcf

    Tamaños estándar: 24" × 48", 48" × 96"
    Tamaños personalizados: Hasta 48" × 96"

    Opciones de instalación:
    • Instalación de deflectores en techo suspendido
    • Arandelas (de latón o plata) para deflectores de 1/2" y 1"
    • Ojales (plateados) para deflectores de 1" y 2"

    Gracias a su combinación de sostenibilidad, flexibilidad de diseño y rendimiento acústico, los paneles acústicos de poliéster Poly Max™ son una opción inteligente y orientada al futuro para crear ambientes interiores cómodos y de alto rendimiento.

    Especificaciones
    • The Poly Max™ Acoustic Polyester Baffles provide a refined solution for controlling reverberation and echo in large, open spaces. These polyester ceiling baffles combine lightweight construction, sustainable materials, and modern aesthetics, making them an ideal choice for architects and designers seeking both acoustic performance and visual impact.

      Manufactured from 100% polyester—composed of 60% PET‑recycled fiber and 40% virgin PET—these lightweight acoustic baffles are non‑allergenic, non‑toxic, formaldehyde‑free, and resistant to fungal growth. As eco‑friendly PET baffles, they are GreenGuard Certified and compliant with CDPH V1.2 for low VOC emissions, contributing to LEED v4.1 EQ Credit: Low‑Emitting Materials. Their smooth finish can be specified in a wide range of colors or customized with printed graphics, allowing them to function as subtle design elements or bold decorative acoustic ceiling baffles.

      Available in thicknesses of 1/2", 1", and 2" with densities ranging from 12.5 pcf to 5 pcf, these PET sound baffles and PET felt sound absorption baffles are offered in standard sizes of 24" × 48" and 48" × 96", with custom options up to 48" × 96". Installation is flexible, with options including suspended ceiling mounting, grommets, or eyelets, making them adaptable as hanging PET baffles, hanging acoustical baffles, or modular PET felt baffle systems.

      Performance attributes include Class A fire‑rated acoustic baffles, reliable overhead acoustic absorption, and broadband sound absorption for speech clarity. These high‑performance acoustic ceiling baffles are designed to deliver large space noise reduction and high NRC acoustic baffles for echo control, while also functioning as impact‑resistant and durable PET felt baffles for demanding environments.

      Ideal applications include acoustic baffles for gymnasiums and sports facilities, sound absorption baffles for classrooms and lecture halls, and PET felt baffles for auditoriums and theaters. They are equally effective in restaurants, hospitality venues, convention centers, industrial facilities, airports, and other high‑volume public spaces where both acoustics and aesthetics matter.

      By combining eco‑friendly and recyclable acoustic solutions with modern design flexibility, Poly Max™ Acoustic Polyester Baffles deliver a future‑focused approach to modern aesthetic acoustic treatment—creating spaces that look polished, feel comfortable, and sound balanced.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapoly-max-acoustic-polyester-pet-felt-baffles
    • Familia de productoSuspended Acoustical Baffles or Clouds
    • Grupo de productosHanging Baffles or Clouds
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-11-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)96
    • Ancho (pulgadas)48
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21 35
    • Título OmniClass Acoustical Ceiling Treatment