Publique sus productos
BASE SLATE Plato de ducha 1400x900mm
BASE SLATE Plato de ducha 1400x900mm
BASE SLATE Plato de ducha 1400x900mm
BASE SLATE Plato de ducha 1400x900mm
BASE SLATE Plato de ducha 1400x900mm
BASE SLATE Plato de ducha 1400x900mm
BASE SLATE Plato de ducha 1400x900mm
BASE SLATE Plato de ducha 1400x900mm
BASE SLATE Plato de ducha 1400x900mm
BASE SLATE Plato de ducha 1400x900mm
    Acquabella
    Archivados

    BASE SLATE Plato de ducha 1400x900mm

    Calidad y diseño único en cada rincón que se adapta a todos los espacios. El plato de ducha BASE nació con la identidad del “hecho a medida” y este rasgo siguen siendo parte de nosotros. Crea tu espacio perfecto que despierte tus sentidos y de a tu baño un acabado inigualable.
    Especificaciones
    • Antideslizamiento clase 3, resistente al choque térmico, resistente a impactos, texturas en alta definición, facilidad de corte.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBASE_SLATE_Shower_Tray_1400x900mm
    • Familia de productoBase
    • Grupo de productosShower Trays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1400
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)26
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)51
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • Número OmniClass23-31 15 11
    • Título OmniClass Bath Shower Units