Publique sus productos
Techo Móvil Deslizante de Vidrio
Techo Móvil Deslizante de Vidrio
Techo Móvil Deslizante de Vidrio
Techo Móvil Deslizante de Vidrio
Techo Móvil Deslizante de Vidrio
Techo Móvil Deslizante de Vidrio
Techo Móvil Deslizante de Vidrio
    Acristalia

    Techo Móvil Deslizante de Vidrio

    4.6 de 5 estrellas4.6(9 reseñas)

    Más luz, naturalmente.

    Techo móvil de Cristal

    Tu casa o negocio siempre ofrece lugares para la sorpresa. Porque es asombroso comprobar cuántos espacios puedes recuperar, proteger y acondicionar independientemente de las condiciones climatológicas para disfrutarlos durante todo el año con Acristalia.

    Descubre las posibilidades que te ofrece el Techo de Cristal Móvil Serie Sliding combinado o no con nuestras Cortinas de Cristal. Un sistema diseñado para crear ambientes abiertos donde, a más espacio, más luz, naturalmente.

    Prestaciones únicas para los más exigentes

    Techos de cristal Serie Sliding

    El Techo Móvil Serie Sliding de cristal es un referente europeo en innovación dentro del mercado del acristalamiento gracias a sus excelentes prestaciones y su atractivo diseño: estructura de aluminio, exclusivo sistema antiestancamiento de aguas, accionamientos de apertura manual o motorizada, posibilidad de sensores inteligentes para apertura o cierre automático…

    Además, el techo deslizante es complementario con las Cortinas de Cristal, dando lugar a una estructura de cerramiento inmejorable que convencerá hasta a los más exigentes.

    Especificaciones
    • FORMAS Y MEDIDAS

      Como cada proyecto es único, fabricamos los techos de cristal a medida ya que se componen de una estructura modular que permite que se adapte a diversas formas.

      • Ancho: sin limitaciones.
      • Fondo: máximo de 7 metros.


      PANELES

      • Techo móvil: 2 a 5 paneles por calle.
      • Serie Sliding S3: 2 a 3 paneles por calle.
      • Serie Sliding S5: 4 o 5 paneles.
      • Superficies variadas: chapas sandwich, vidrios laminados o vidrio cámara hasta un espesor máximo de 22mm


      APERTURA MÁXIMA

      • El Techo de cristal Móvil – Serie Sliding permite una apertura máxima del 80%.


      ACABADOS DE PERFILES

      • Perfilería de aluminio exclusiva.
      • Fabricación a partir de tochos de primera fusión
      • Aleación 6063-T6, altamente resistente a la corrosión y elevada solidez mecánica. – Especificaciones técnicas, mecánicas y de calidad según normativa UNE 38-066-89 / ISO-6362/4-1988


      LACADO

      • Amplia gama de acabados: lacado RAL, anodizados o imitaciones madera.
      • Normas de calidad de tratamiento superficial Qualicoat, Qualanod o Qualideco.

      Encuentra el complemento perfecto

      Características principales del Techo de cristal Serie Sliding

      Accionamiento Manual de nuestros techos móviles de cristal

      Sencillo, económico y funcional recomendado solo para techos con paneles ligeros. Se trata de un sistema de apertura o cierre mediante una pértiga donde manualmente se impulsan los paneles hacia arriba o abajo.


      Accionamiento Motorizado de nuestros techos de cristal móviles

      Sistema de apertura o cierre motorizado mediante mando control remoto recomendado tanto para techos de cristal con paneles ligeros como más pesados. Discreto y 100% funcional, el motor se oculta dentro de la perfilería, quedando totalmente integrado en el sistema pero fácilmente accesible. Esta opción puede complementarse con dispositivos inteligentes de apertura o cierre automático mediante sensores de lluvia y viento.

      Como novedad, el motor de los techos de cristal deslizantes evoluciona a IO, un motor superior cuyo rasgo más característico es la conectividad con tu teléfono móvil gracias al dispositivo Connexoon.


      Techos móviles de cristal con Sensores de Lluvia y Viento

      Una aplicación inteligente para ofrecerte tranquilidad y comodidad.

      Los sensores se activan automáticamente ante la detección de inclemencias de lluvia y viento, evitando el deterioro del habitáculo interior. Además permiten integrar luces LED en las vigas del techo de cristal.


      Resistencia y seguridad

      Durante su proceso de fabricación el Techo acristalado Serie Sliding ha sido sometida a pruebas y ensayos en laboratorios que garantizan su resistencia a cargas de viento, su permeabilidad al aire y estanqueidad al agua. Además, está calculado para resistir a cargas de nieve y fuerzas de maniobra según normativas europeas.

      INSTALACIÓN

      OPCIONES DE PANELES

      Ligeros o de vidrio, elige el tuyo

      Paneles Ligeros

      Techo de Panel Sandwich

      Compuesto por dos planchas de aluminio que otorgan una resistencia mecánica al conjunto y un núcleo de poliuretano que cumple las funciones de aislante térmico y acústico excelentes. Disponible en 10 o 20 mm

      Paneles Vidrio

      Vidrio Laminado de Seguridad

      Compuesto por dos vidrios unidos entre sí mediante uno o mas butirales. Es un material versátil que ofrece una flexibilidad excepcional entre diseño, seguridad, control de radiación y protección acústica, según modelos. Disponible en diversos espesores, características y prestaciones, como control solar, que permite reducir la entrada de calor cuando el sol incide sobre el techo.

      Vidrio Cámara

      Doble acristalamiento aislante térmico, formado por dos vidrios separados entre sí por perfiles, que llevan en su interior una sustancia que absorbe la posible humedad del aire contenido en la cámara. Reduce el ruido, evita la condensación, protege tanto del frío como del calor y proporciona un importante ahorro en energía de la calefacción y/o aire acondicionado. Disponible en diversos espesores, composiciones y características.

      GARANTÍA DEL TECHO MÓVIL

      Si es Acristalia, es calidad

      Los sistemas de techos de cristal deslizantes han sido manufacturados íntegramente con producto nacional y siguiendo las más estrictas directivas internacionales de fabricación en cada uno de sus componentes, lo que dotan al sistema Acristalia con las mejores prestaciones del mercado internacional.

      Acristalia es una empresa certificada con la Norma ISO 9001:2008 garantizando a sus clientes que nuestros productos son fabricados y comercializados bajo exhaustivos controles de producción y gestión en fábrica.

      Todos los vidrios utilizados por los sistemas de techos móviles Acristalia tienen marcado CE según las distintas normas de aplicación. Vidrios templados térmicamente según la Norma UNE 12150-1, estos vidrios le aportan al sistema todas las propiedades mecánicas y de seguridad como son la alta resistencia al impacto, protección bajo cambios bruscos de temperatura. Vidrios laminados de seguridad según la norma UNE-EN 14449 proporcionándole al sistema sus características de seguridad, decoración o sus propiedades acústicas. Vidrios con cámara según la norma UNE-EN 1279 proporcionando sus propiedades de aislamiento térmico y acústico.

      El Aluminio utilizado por nuestros sistemas está compuesto por aleaciones especialmente estudiadas para ofrecer grandes prestaciones mecánicas, resistencia a golpes, gran durabilidad y fácil limpieza. Siempre cumpliendo las normativas europeas UNE-EN 755-2 y UNE-EN 755-9. No todos los fabricantes pueden colocar en sus productos lacados el sello de calidad internacional Qualicoat. Los Anodizados de nuestro catálogo siguen todas las directrices marcadas por la marca de calidad Qualanod como son UNE-EN ISO 2360, EN 12373-1, UNE-EN 12373-4, EN 12373-7.

      Así mismo, los sistemas de techos corredizos de cristal en Acristalia han sido sometidos a ensayos en APPLUS laboratorio notificado por ENAC, donde el sistema han sido evaluado por la normativa UNE-EN 14351, en la cual se especifica que estos sistemas deben ser ensayados según la Norma 12211:2000, Ensayo de Resistencia a la Carga de Viento obteniendo un resultado de clase C4, resistencia al viento de 2400 Pascales, según la Norma UNE-EN 1026:2000 Permeabilidad al Aire obteniendo una clasificación C1 y según la norma UNE-EN 12208:2000 Estanqueidad al Agua clasificando al sistema con la magnífica clase 7A sin entrada de agua pasados los 300 Pa.

      MANTENIMIENTO DEL TECHO MÓVIL

      Saca todo el partido a tu techo móvil

      Los techos de Cristal Sliding de Acristalia disponen de distintas opciones de accionamiento para su apertura:


      Accionamiento Manual del techo móvi

      Para abrir los paneles, insertar la punta de la pértiga en el mecanismo habilitado en el panel inferior y girar hasta accionar. Una vez accionado, deslizar los paneles hacia arriba acompañado de la pértiga hasta la posición intermedia o final de apertura. Para el cierre, realizar la operación inversa.

      Accionamiento Motorizado del techo móvi

      En este caso el techo de cristal dispone de un mando control remoto para dar las órdenes de apertura o cierre. Accionar la opción deseada.

      Los paneles deben deslizarse fácilmente por las vigas, de no ser así, comprueba que no existen objetos ajenos al techo que estén molestando o impidiendo el deslizamiento. Si el problema persiste, avisa a la empresa instaladora.


      LIMPIEZA DEL TECHO MÓVIL

      Las juntas de PVC utilizadas en las vigas nunca deben tomar contacto con productos de limpieza abrasivos, ya que dicho contacto junto con una continuada exposición a los rayos del sol, pueden provocar el deterioro o pérdida de propiedades.

      Para la limpieza de los vidrios del techo se deben utilizar productos destinados a este fin. No utilizar utensilios que puedan provocar daños o arañazos; en caso de vidrios especiales o de capa se debe tener especial cuidado. Nunca limpiar un vidrio en seco.

      Para la limpieza de los perfiles se debe utilizar trapos o gamuzas, nunca rascadores o utensilios que puedan causar desperfectos. Así mismo, utilizar productos neutros no abrasivos, sea cual sea el acabado del perfil.

      Es aconsejable lubricar los patines de deslizamiento de los paneles con spray de silicona al menos una vez al año.

      Para el correcto funcionamiento del techo de cristal, es imprescindible que esté instalado correctamente.



      TOLDOS

      Veranda o palillería, múltiples opciones de confort

      Los toldos de Acristalia pueden instalarse independientemente o junto al Techo Móvil – Serie Sliding. Su estructura completamente adaptada para que el toldo de veranda se integre en su diseño y para facilitar el montaje del toldo de palillería, ya que la viga no necesita perfiles extras.

      Toldo veranda

      Su sistema compacto se adapta a superficies horizontales y está recomendado para cubrir techos acristalados y buhardillas. Al tratarse de un sistema motorizado, la instalación requiere de un pequeño perfil que se agrega a la partes superior de la estructura del Techo Móvil – Serie Sliding.

      Toldo palillería

      Se adapta a todas las terrazas, proporcionando una excelente protección solar. Dependiendo de la estructura del Techo Móvil y la dirección escogida para la caída del agua, disponemos de los modelos 7010 y 7015. Ambos se pueden instalar de pared a pared, de pared a portería y de portería a portería.

      Instalación según necesidades – Toldo palillería

      Según la configuración de caída de agua necesita un tipo concreto de estructura para la instalación del toldo. Además, hay que tener en cuenta si el toldo descansará sobre pared, sobre pared y portería o sólo sobre portería.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasliding_roof
    • Familia de productoSliding Roof
    • Grupo de productosSliding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_34
    • Descripción Uniclass 2015Glass roofing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCurtain Wall and Glazed Assemblies
    • Número OmniClass23-13 33 27 19
    • Título OmniClass Glazed Roof Structures
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings