Publique sus productos
BOOST'R HYBRID (UK)
ACTIS

BOOST'R HYBRID (UK)

BOOST'R HYBRID es un aislante ultrafino multi-reflector y lámina impermeable transpirable para su aplicación en la cara fría del cerramiento, en cubiertas, paredes y techos sólo o combinado con cualquier otro tipo de aislante. BOOST’R HYBRID 2 en 1: lámina impermeable transpirable y aislamiento con un sólo producto permitiendo reducir los tiempos de instalación y el espesor del cerramiento para un mismo valor de U. BOOST'R HYBRID se presenta en rollos de 10m2 (ancho de 1500 mm), 35mm de espesor.
Especificaciones
  • BOOST'R HYBRID es un aislante ultra fino multi-reflector con lámina impermeable transpirable integrada. Está compuesto de 9 capas que incluyen una lámina reflexiva impermeable transpirable,napas de poliester y láminas metalizadas microperforadas. BOOST'R HYBRID se instala generalmente como lámina impermeable transpirable aislante debajo de la cobertura, en la cara externa (cara fría) de los cerramientos. El aislante debe instalarse en continuo para asegurar la continuidad del aislamiento, la estanqueidad al aire y al agua. El BOOST’R no está pensado para quedarse a la intemperie. Cubrir siempre el aislante con una protección(ej. Tejas). Características: - Espesor: 35mm - Peso: 650g/m² - Prestaciones térmicas declaradas: Resistencia térmica declarada RD: 1.35 m²K/W Resistencia térmica con 2 cámaras de aire ≥ 20 mm (flujo de calor horizontal): 2.4 m²K/W Emisividad declarada ƐD: 0.05 (inner layer) and 0.31 (outer layer) - Resistencia al vapor de agua: 0.55MNs/g (el aislante en su totalidad) 0.25MNs/g (sólo la lámina reflexiva impermeable transpirable) - Impermeabilidad al agua: W1 - Estanqueidad al aire: impermeable - Reacción al fuego: Prestación No Declarada (NPD) - Dimensiones rollos: 1.5 x 6.70m - Superficie: 10m²/rollo - Producto inocuo, no requiere de ninguna precaución especial para su instalación o eliminación de residuos - Vida útil: el aislante está diseñado para ser efectivo durante toda la vida últil del edificio siempre que se instale respetando las instrucciones del fabricante y de las certificaciones. BOOST’R HYBRID dispone del marcado CE de acuerdo con la norma UNE EN 13859-1/2. BOOST’R HYBRID ha sido diseñado y ensayado de acuerdo con la norma de ensayo para los aislantes reflexivos UNE EN 16012. Todos los ensayos han sido llevados a cabo por laboratorios acreditados e independientes inclyuendo el VTT Expert Services Ltd y BM TRADA Q-MARK
Especificaciones técnicas
  • Referenciaboostrhybrid
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosMultifoil blanket Insulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-11-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)6700
  • Ancho (mm)1500
  • Profundidad (mm)35
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_57
  • Descripción Uniclass 2015Multifoil blanket insulation