Publique sus productos
Xci CG Rigid Wall Insulation Panel

Xci CG Rigid Wall Insulation Panel

Traducido por Google,
Xci CG es un panel de aislamiento térmico rígido compuesto por un núcleo de espuma de poliisocianurato de celda cerrada fabricado en línea con revestimientos de vidrio de alto rendimiento, con una cara de color claro en un lado del panel y una cara de color oscuro en el otro. Códigos y cumplimiento ASTM C 1289 IBC Capítulo 26 y Sección R316 del IRC Numerosos ensamblajes que cumplen con NFPA 285 Numerosos diseños por hora UL 263 Informe de evaluación técnica DRJ 1402-02 Aprobado por el Control de Productos del Condado de Miami-Dade Código de Regulaciones de California, Título 24, Licencia de Norma de Calidad de Aislamiento n.° TI-1420 Oficina de Bienes y Servicios Domésticos de California CCMC 13460-L; Tipo 1, Clase 3 Clasificado por UL para su uso en Canadá: consulte UL de Productos Certificados para Canadá para obtener más detalles CAN/ULC S-704 Tipo 2, Clase 2
Especificaciones
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC Section R316
    • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • DRJ Technical Evaluation Report 1402-02
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • CCMC 13460-L; Type 1, Class 3
    • UL Classified for use in Canada – Refer to UL of Products Certified for Canada for more details
    • CAN/ULC S-704 Type 2, Class 2
Especificaciones técnicas
  • Referenciaxci-cg-rigid-insulation-panel
  • Familia de productoXci Wall Products
  • Grupo de productosExternal Wall Insulated Boards
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Código ETIMEG020500
  • Nombre ETIMBuilding - insulation material
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Walls
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica