Publique sus productos
TempControl® Mineral Wool Batts

TempControl® Mineral Wool Batts

Traducido por Google,

Las mantas aislantes de lana mineral TempControl de Johns Manville están diseñadas para proporcionar control térmico y ayudar a retrasar la propagación del fuego en las cavidades de los montantes de madera de las paredes exteriores, sótanos y espacios de acceso restringido con calefacción. Fabricadas con fibras inorgánicas derivadas del basalto, una roca volcánica, las mantas TempControl son incombustibles, resistentes al fuego y a la humedad, y resisten la putrefacción, el moho y el crecimiento de hongos.

Los paneles TempControl ofrecen valores R de hasta R-30 y brindan un excelente control acústico, además de un rendimiento térmico superior. Estos paneles ligeros y semirrígidos son fáciles de manipular e instalar en estructuras de madera estándar, lo que los convierte en una opción de lana mineral de alto rendimiento para construcciones residenciales y comerciales ligeras con estructura de madera que requieren características térmicas y de resistencia al fuego mejoradas.

Especificaciones
  • R-values: R-15 at 3.5" (2x4 cavities); R-23 at 5.5" (2x6); R-30 at 7.25" (2x8).

    Widths: 15" and 23" to fit 16" and 24" o.c. framing.

    Fire: ASTM E136 non-combustible; melting point >2000°F; ASTM E84 Class A.

Especificaciones técnicas
  • Referenciatempcontrol-mineral-wool-batts
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosMineral Wool Batt
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento

Disponibilidad en regiones

Norteamérica