Publique sus productos
AL-9500 Specialty Access Door, Anti Ligature Access Door
Acudor

AL-9500 Specialty Access Door, Anti Ligature Access Door

Traducido por Google,

Solicitud

  • Diseñado para instalación anti-ligadura
  • Diseñado para proporcionar un ajuste totalmente sellado en todo tipo de paredes y techos
  • Esta puerta se usa comúnmente en prisiones, correccionales, hospitales psiquiátricos, etc.

Características del producto

  • Puerta de acceso completamente sellada
  • Panel de puerta formado con bordes reforzados y bisagra oculta, reborde del marco totalmente soldado, esquinas redondeadas junto con junta de celda cerrada entre la puerta y el marco
  • Brida de marco completamente soldada, esquinas redondeadas
Especificaciones
  • AL-9500 Access Door Specifications:

    Door / Door Frame:  Stainless Steel or Steel: 14 gauge door, 14 gauge mounting frame, flange to be 1” wide

    Hinge: Concealed

    Gasket: Pemko S88 adhesive-backed bulb silicone gasket

    Standard Latch: Tamper-proof spanner head cam latch

    Optional Latches/Locks: Torx head, Torx Head w/ Security Pin, Cylinder Lock, Mortise Lock

    Finish:  Stainless steel: #4 satin polish.Steel: 5 stage iron phosphate with prime coat of White alkyd baked-on enamel

Especificaciones técnicas
  • Referenciaal-9500-anti-ligature-access-door
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de productosSpecialty
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniClass Access Doors