Publique sus productos
TD-5025 Specialty Access Door, Recessed Access Door for Tile and Marble
Acudor

TD-5025 Specialty Access Door, Recessed Access Door for Tile and Marble

Traducido por Google,

Solicitud

  • Para instalación empotrada en paredes o techos cuando se requiera ocultar el panel de la puerta

Características del producto

  • La puerta está empotrada 1"
Especificaciones
  • AT-5020 Access Door Specifications:

    Material: SteelDoor: 16 gauge, Recessed 1"

    Mounting Frame: 14 gauge 

    Hinge: Concealed, pivoting rod type, for wall applications over 24”x24” we supply a concealed pin hinge 

    Standard Latch: Flush to surface, screwdriver operated cam latch 

    Optional Latches/Locks: Cylinder lock and key, allen head cam latch, spanner head cam latch 

    Finish:  Steel: 5-stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baked-on enamel

Especificaciones técnicas
  • Referenciatd-5025-recessed-access-door
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de productosSpecialty
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniClass Access Doors