Publique sus productos
DW-5040 Flush Access Door, For Drywall
Acudor

DW-5040 Flush Access Door, For Drywall

Traducido por Google,

Solicitud

  • Diseñado específicamente para la instalación en paredes y techos de paneles de yeso después de que se hayan instalado los paneles de yeso

Características del producto

  • Panel de puerta formado con pestañas en los cuatro lados
  • Bisagra oculta única, el reborde de la puerta es un cordón de cinta perforado con orificios preperforados
Especificaciones
  • DW-5040 Access Door Specifications:

    Material: 20 gauge galvanized formed door panel, 26 gauge galvanized frame

    Door: Formed door panel with multiple bends for added strength, flanged on four sides, Integral perforated taping bead adds rigidity

    Hinge: Concealed

    Standard Latch: Slot screwdriver operated cam latch Optional Latches/Locks: Cylinder lock & key; allen head cam latch; spanner head cam latch, torx

    Finish:  5 stage iron phosphate preparation with white baked-on polyester powder coat on door panel. Frame to be mill finish

Especificaciones técnicas
  • Referenciadw-5040-flush-access-door
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de productosFlush Mount
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniClass Access Doors