Publique sus productos
2000 Series Recessed Dock Lifts

2000 Series Recessed Dock Lifts

Traducido por Google,
Estos son, con mucho, los elevadores de muelle de desaparición de tamaño más populares vendidos. Están dimensionados para manejar transpaletas, carros de cuatro ruedas y carretillas. También se utilizan para el acceso desde el muelle al suelo. Infórmese sobre estos elevadores de muelle de carga empotrados hoy.
Especificaciones
  • SPECIAL FEATURES

    • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
    • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
    • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
    • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Reservoirs are mild steel.
    • Recessed loading dock lifts conform to all applicable ANSI codes.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2000-Series-Recessed-Dock-Lifts
  • Familia de productoDock Equipment
  • Grupo de productosHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPintura
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones de carga - Niveladores
  • Código Uniclass 2015Ss_80_50_60
  • Descripción Uniclass 2015Passenger and goods lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStationary Loading Dock Equipment
  • Número OmniClass23-23 23 15
  • Título OmniClass Loading Dock Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoD1010
  • CSI UniFormat II TítuloElevators & Lifts