Publique sus productos
3000 Series Recessed Dock Lifts

3000 Series Recessed Dock Lifts

4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
Traducido por Google,
Estos son nuestros ascensores de muelle de desaparición de tamaño mediano. Están dimensionados para manejar transpaletas, transpaletas eléctricas, apiladores de pórtico y carretillas elevadoras. También se utilizan para el acceso desde el muelle al suelo.
Especificaciones
  • SPECIAL FEATURES

    • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
    • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
    • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
    • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Reservoirs are mild steel.
    • These units conform to all applicable ANSI codes.
Especificaciones técnicas
  • Referencia3000-Series-Recessed-Dock-Lifts
  • Familia de productoDock Equipment
  • Grupo de productosHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones de carga - Niveladores
  • Código Uniclass 2015Ss_80_50_60
  • Descripción Uniclass 2015Passenger and goods lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStationary Loading Dock Equipment
  • Número OmniClass23-23 23 15
  • Título OmniClass Loading Dock Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoD1010
  • CSI UniFormat II TítuloElevators & Lifts