Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Cumaru Decking

Cumaru Decking

Traducido por Google,

Desempeño de primera clase y un gran valor

Cumaru (también conocido como Brazilian Teak, Dipteryx Odorata, Almendrillo, Tonka y Tonquin Bean) crea ese espacio al aire libre acogedor y despreocupado que anhelas. Cuando se suba a una plataforma hecha de Cumaru, se le presentará una rica exhibición de colores bronceado dorado a marrón rojizo y acentos de grano oscuro. Cumaru es una madera dura exótica con la que puede contar porque naturalmente resiste la podredumbre, la descomposición y el ataque de insectos. Vea cómo Cumaru se compara con ipe, teca y cubiertas compuestas.

La plataforma Cumaru es la segunda plataforma más dura que vendemos. En Brasil, Cumaru se utiliza en mansiones, hoteles de cinco estrellas y grandes proyectos comerciales. ¡Tiene una vida útil de más de 50 años sin conservantes! Nuestra plataforma Cumaru se extrae responsablemente de bosques gestionados para proporcionar un recurso verdaderamente renovable. Cumaru tiene muchos beneficios sobre la teca y está disponible a una fracción del costo. Enviamos nuestros productos para terrazas Cumaru directamente a su hogar o lugar de trabajo.

Especificaciones
  • Cumaru Decking Specs

    Botanical Name:  Dipteryx Odorata

    Common Name:  Cumaru

    Other Common Names:  Almendrillo, Brazilian Teak, Tonka, Tonquin Bean

    General Characteristics: Color varies from a golden tan to a reddish brown with some dark grain accents through out the wood.

    Moisture Content of Decking: Our Cumaru Decking is specially dried for use on exterior projects.We also sell Cumaru lumber kiln dried specifically for interior use. DO NOT use kiln dried interior lumber in exterior projects as it will expand.  Cumaru Decking dried for exterior use will shrink inside.

    Janka side hardness:   3,540 lb at 12% moisture content. 

    Bending Strength:   10,975 psi

    Drying: Cumaru is rated as easy to air-season with a slight tendency to check and with moderate warping; drying was uniformly rapid.

    Working Properties:  Has a blunting effect on cutters, use of carbide tipped saw blades is necessary.  Routs nicely.  Must be predrilled for fastening.

    Distribution:  South America

    Durability:  Cumaru is very durable. The heartwood has shown to be very durable in resistance to both brown-rot and white rot fungi. The wood has excellent weathering characteristics.

    Uses: Outdoor Decking, flooring, cogs and shafts, heavy construction, barge and dock fenders, railroad crossties, pulp mill equipment, tool handles, bearings, turnery. A substitute for lignum vitae.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCumaru-Decking
  • Grupo de coleccionesWood Decking
  • ColecciónCumaru
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCWood flooring
  • Código UNSPSC30161702
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring
  • Título OmniClass Wood Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos