Publique sus productos
Metal Deck
Metal Deck

    Metal Deck

    Traducido por Google,

    La cubierta de acero es una lámina de acero corrugado formada en frío sostenida por vigas o vigas de acero. Se utiliza para soportar hormigón o membrana aislante de un techo. Fue desarrollado para proporcionar un producto estructuralmente eficiente para su uso en sistemas de techo y piso.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciametal_deck
    • Familia de productoMaterials
    • Grupo de productosBuilding materials
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2016-01-01
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCStructural building products
    • Código UNSPSC3013
    • Código Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Structural deck systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Structural Decking
    • Número OmniClass23-13 35 23
    • Título OmniClass Structural Floors and Flat Roofs
    • CSI UniFormat II CódigoB10
    • CSI UniFormat II TítuloSUPERSTRUCTURE