Publique sus productos
AMR Series Water Heaters - AM 199R
AERCO

AMR Series Water Heaters - AM 199R

Traducido por Google,

AMR (recuperación rápida AM)

  • Calentadores de agua de alta eficiencia
  • Redundancia incorporada
  • 199, 250, 399, 500 MBH

Los calentadores de agua AMR (recuperación rápida modular avanzada) brindan una solución completa de calentamiento de agua en un paquete conveniente. Con amortiguador térmico integrado, bomba y tubería requerida, la serie AMR es la solución más fácil para calentar agua doméstica de 199 a 500 MBH. AMR incluye todas las mejores características de la Serie AM que quedan, desde el. Con redundancia incorporada y un tamaño reducido, el AMR está listo para una instalación rápida para que su planta de calentamiento de agua doméstica esté lista y funcionando rápidamente. Se pueden ubicar varias unidades con un espacio libre lateral casi nulo para instalaciones aún más grandes.

El AMR se envía listo para conectarse a un sistema de calentamiento de agua doméstico para proporcionar agua caliente de inmediato. Se puede suministrar una válvula mezcladora como accesorio para una solución completa de calentamiento de agua. El AMR es ideal para construcciones nuevas para ahorrar espacio, así como para reemplazar equipos existentes; todos los tamaños caben a través de una puerta estándar. Al igual que con todas las calderas y calentadores de agua AERCO, la alta eficiencia y las bajas emisiones son características distintivas para proporcionar el mejor rendimiento para su sistema. Disponible en 199, 250, 399 y 500 MBH.

Características y Beneficios

  • Gas natural o propano
  • Turndown superior significa bajo costo operativo y estricto control de temperatura
  • Planta de calefacción completa en un solo paquete
  • Ventilación directa o convencional con PVC, cPVC, polipropileno o AL29-4C
  • Capacidades de ventilación concéntrica y común
  • Fiabilidad sin igual
  • Mantenimiento mínimo
  • El tamaño reducido ahorra espacio y simplifica las actualizaciones
  • Fácil acceso frontal para servicio
  • Bajo NOx <20ppm
  • Admite la integración con el sistema BAS
  • Estándar de comunicación Modbus
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaerco-am-199r
  • Familia de productoHot Water Heat Generators
  • Grupo de productosWater Heater
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-11
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas